SNMP卡


SNMP卡可將UPS直接連上網路,並透過網路連結提供對單台UPS的管理。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

網路

  • SNMP: 支援SNMPv1通訊協定,可以接受NMS監控也可以主動發送Trap封包到目標主機上
  • HTTP: 內建網頁伺服器,可以經由網路瀏覽器監控與設定
  • 其他: Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP及WOL
  • MIB: 支持RFC1628及自定義的UPSv4 MIB
 

管理

  • 定時開關機: 可以設定UPS開關機時間
  • 定時測試: 電池放電測試,用來確保電池保持在良好的狀態
  • 智能關機: 可以對連接的主機主動發送關機信號,主機端需安裝InsightPower Client或SNMP關機代理程式
  • 傳感器: 選購環境偵測器可以結合環境溫度與溼度對機櫃作整體監測
 

診斷

  • 事件紀錄: 記錄日期、時間與事件發生順序於事件記錄檔案中
  • 歷程紀錄: 記錄日期、時間與參數數據,可以導出存成XLS格式做進一步處理
 

事件反應

  • UPS關機: 指定UPS關機延遲時間,可以避免電池深度放電
  • 電子郵件: 當電力事件發生時可以發送電子郵件通知指定的收件人
技術規格
  1. 部署 
  2. 網路連接: 10/100 M, RJ45接頭
  3. 輸入電源: 9-24 Vdc
  4. 消耗功率: < 1 W
  5. 操作溫度: 0 to 40°C
  6. 操作溼度: 10-80%

  7. 尺寸重量 
  8. 尺寸: 130 x 60 mm
  9. 淨重: 58 g