Amplon RT 系列 10/15/20 kVA 是雙轉換架構技術的在線式 UPS,透過高階技術架構,提升輸出功率因數至 1 (kVA=kW),並且僅有 2U 高度,為業界同容量中最高功率密度;在節能表現上,在線模式效率最高可達 96%,以及高輸入功率因數與低電流諧波的優異特性。Amplon RT 系列是專為數據中心設計的高性能 2U 機架式 UPS,也可以因應需求做站立式安裝。無須額外加裝硬體,可並聯多達 4 台因應冗餘或是擴充的需求,為數據中心、伺服器、網路、VoIP 和電信設備提供高可靠的穩定電源,內建繁中/英文的 LCD 液晶顯示器,讓使用者輕鬆掌握電力的狀況。

 
 
檔案下載 產品詢價