UPO 系列 550 VA

您最不可或缺的守護源動力

台達電子 Agilon UPO 系列是專為個人電腦、週邊配備和 POS 等所設計的最佳電源保護產品,可廣泛的使用於家庭、個人工作室和辦公室環境。在異常斷電或是電壓不穩定的狀況發生時,提供備用的接續電源,保障電腦、遊戲機或是其它設備能正常運作不間斷;同時,也能抑制電源中的突波可能產生的破壞,達到真正全面性的電源守護。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 寬廣的輸入電壓範圍,可減少電池放電的機率,延長使用壽命
  • 即使市電不存在,UPS 依然可以開機提供備用電源
  • 無需開機即可對電池充電
 

高便利性

  • LED 指示燈,提供 UPS 狀態檢視
  • UPS 及市電異常告警
  • 可壁掛式設計,節省使用空間
 

保護功能

  • 全天候的電源與突波保護
  • 無熔絲斷路器提供異常保護,並可重複使用
  • 採用微處理控制器,強化可靠度

 

應用領域

UPS UPO 系列 應用領域

 

技術規格
  1. 型號
  2. UPO-550
  3. 拓樸結構: 離線式
  4. 額定容量: 550 VA / 300 W

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 110 Vac, 單相二線+地線
  7. 電壓範圍: 90-145 Vac (100%負載)
  8. 頻率: 60 Hz ± 3%
  9. 輸入插頭: NEMA 5-15P

  10. 輸出
  11. 額定電壓: 110 Vac, 單相二線+地線
  12. 輸出頻率: 60 Hz ± 3%
  13. 輸出功率因數: 0.55
  14. 輸出插座:
    NEMA 5-15R x4 個 (電力備援)
    NEMA 5-15R x4 個 (突波保護)

  15. 效率
  16. 旁路模式: 高達95%

  17. 電池
  18. 電池類型: 鉛酸蓄電池
  19. 電池電壓: 12 Vdc
  20. 回充時間: 8小時可回充至90%

  21. 尺寸重量
  22. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 260 x 148 x 94 mm
  23. 淨重: 3 kg
  24. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 328 x 194 x 155 mm
  25. 毛重: 3.65 kg ± 5%

  26. 環境
  27. 運行溫度: 0 to 40ºC
  28. 相對溼度:0-90% (不結露)
  29. 噪音: 40 dBA
  30. 運行海拔高度: 0-2000 m (不降額)
  31. 儲存溫度: -15 to 45ºC
  32. 儲存濕度: 0-90% (不結露)
  33. IP防護等級: IP20

  34. 執行標準
  35. 安規:BSMI
  36. 環保規章: RoHS, REACH

  37. 由於不斷研發創新,規格如有異動將不另行通知。