環境監測器

EnviroProbe 可提供機房單一機櫃或區域內溫度、濕度的偵測功能,並將資料中心內的相關環境監測裝置(門禁、偵煙、火警、漏水…等)訊號,透過網路傳送給管理者。此外,配有數字與類比輸出的 EnviroProbe 還能控制與之接連的裝置,例如:傳送故障信號警報輸出,或是控制外部裝置(如電磁鎖)的啟動與解除,而當偵測到機房漏水時,內建蜂鳴器的 EnviroProbe 會發出響聲提醒,可協助機房管理者即時掌握資料中心環境狀態。

Connecting EnviroProbes with EnviroStation can expand the scope of the monitored area.

▲ EnviroProbes 與 EnviroSation 的接連,將可提供大範圍的機房環境監測。



檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 可偵測環境的溫度、濕度
  • 背光 LCD 顯示
  • 提供數字 / 類比輸出及輸入
 

高便利性

  • 搭配 EnviroStation 中央監測站 (EMS2000) 可透過網路流覽器,可以在任何地方快速檢視
  • 搭配 InfraSuite Manager 管理軟體,可于遠端監控並記錄
 

高彈性

  • 可接收不同廠牌的數位格式訊號
  • 在 RS485 模式下,可串接多台 EnviroProbe
技術規格
  1. 型號
  2. EMS1000 / EMS1100 / EMS1200

  3. 輸入電壓
  4. 接 UPS 的 SNMP card: 12 Vdc (接腳 1 & 4)
    接 PDU 的 SNMP card: 5 Vdc (接腳 2 & 4)

  5. 用途
  6. EMS1000: 蒐集環境溫度與濕度
    EMS1100: 控制外部裝置
    EMS1200: 蒐集與輸出類比訊號

  7. 輸入/輸出接口
  8. EMS1000
    4 個乾 (濕) 接點輸入
    需連接中央監測站 (EMS2000), 或 SNMP IPv6 卡
  9. EMS1100
    4 個乾接點輸出
    需連接中央監測站 (EMS2000), 或 SNMP IPv6 卡
  10. EMS1200
    2 個類比輸入、1 個類比輸出、1 個漏水偵測 (內置蜂鳴器)
    需連接中央監測站 (EMS2000)

  11. 輸入
  12. EMS1000
    濕接點:5~24 Vdc, 1~8 mA
    乾接點: 常開或常閉
  13. EMS1100: N/A
  14. EMS1200
    電壓形式: 0~10 Vdc (12 bit)
    電流形式: 0~20 mA (12 bit)

  15. 輸出
  16. EMS1000: N/A
  17. EMS1100
    接點電壓 / 接點電流 / 接點耐受
    60 Vdc / 1 A / 60 W; 30 Vac / 2.08 A / 62.5 VA
  18. EMS1200
    電壓形式: 0~10 Vdc (12 bit)
    電流形式: 4~20 mA (12 bit)

  19. 串接數量
  20. EMS1000: 最多達 16 台
    EMS1100: 最多達 4 台
    EMS1200: 最多達 5 台

  21. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
  22. 產品: 66 x 30 x 103 mm

  23. 重量
  24. EMS1000: 淨重120 g
    EMS1100/1200: 淨重130 g

  25. 環境 - 溫度
  26. EMS1000
    使用: 0~45ºC
    儲藏: -20~60ºC
    精確度: ± 0.4ºC
  27. EMS1100/1200
    使用: 0~45ºC
    儲藏: 0~60ºC

  28. 環境 - 濕度
  29. EMS1000
    使用: 0~100% RH (不結露)
    儲藏: 0~90% RH (不結露)
    精確度: ± 3% RH
  30. EMS1100/1200
    使用: 20~90% RH (不結露)
    儲藏: 0~90% RH (不結露)

  31. 環境 - 海拔高度
  32. 使用: 0~10,000 feet

  33. 安全認證: CE, UL, cUL, ROHS

  34. 電磁干擾: EN55022 (CISPR 22) Class B

  35. 電磁耐受: EN55024 (Level 3 @ Air 8 KV / contact 4 KV)

  36. 由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報