2023/10/18

邁向社會5.0 台達攜智慧生活及工業電源方案
亮相日本「CEATEC 2023」電子資訊展


台達甫於10月參與2023年日本最先端電子資訊高科技綜合展 (CEATEC 2023),並呼應今年展會主題「邁向社會5.0 (Society 5.0)」,展示電力電子、自動化、數據中心、基礎設施等個領域的產品和解決方案,包括多款生活及工業電源方案,包括休閒和避難必備的多功能便攜式電源站、日常3C和電子產品專用的外接式電源和92.4%高能效埋入式USB PD雙孔充電插座,以及廣泛用於工業車輛的BOX系列密封型直流電源轉換器。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出,日本提出的社會5.0願景是以人為本,同時又高度用科技串連,以解決各項挑戰、提高生活品質的超智慧社會。此次展出的行動電源站、高能效USB充電插座與適配器以及電源轉換器等產品,都是可直接在用戶端使用、為生活帶來便利性的電源解決方案,更是我們從工業品牌延伸擴展至商業品牌的實際證明。未來,我們將可在生活中看到愈來愈多的台達電源產品。

針對戶外與防災應用,台達推出最新91%高能效1,800 W便攜式電源站。外觀設計一體成形方便攜帶,內建六組AC插座,亦配備USB Type A 、Type C和車充插孔,提供12W至108.8W穩定功率輸出,為設備安全供電。1,800 W大功率,可支援智慧型手機全充放70次、筆電運行超過14小時,另外也適用液晶電視、微波爐、電鍋等多款家電。在充電部份,這款電源站同時具備AC與DC充電功能;AC輸入直接市電不需適配器,DC輸入支援太陽能與車充功能,可適應環境隨時進行電力回充和儲存,適合應用在戶外商業活動和露營、戶外運動等休閒場合,亦可作為緊急情況如地震、颱風時的備援電源。

針對生活中各式3C、電子用品充電需求,台達則推出20W和60W埋入式USB PD雙孔充電插座,具備Type A+C或Type C+C雙接孔,模組化設計能無縫整合日本家戶中牆面或家俱桌面上的AC插座或開關,日常使用時僅需要一條充電線就能為3C產品充電,且經實測單孔輸出滿載效率最高可達92.4%,減少電能消耗。在外接式電源部分,展出四款65W至240W的PD快充系列適配器,全系列皆符合歐盟REACH法規以及RoHS和WEEE指令等綠色環保規範,並順應全球趨勢全面採用Type C接頭,包含一款牆插式適配器,可用於筆電及電動滑板車。此外,現場亦搶先公開即將上市的500W大瓦數適配器,是目前市面上較少見的大瓦數適配器,具備高功率密度優勢,適用於桌上型電腦或用電較大的家電類產品。

除了民生方面的電源產品,台達也深耕工業領域多年,針對大型電動車輛應用,展出能效達90.2%的B70SR系列BOX系列密封型直流電源轉換器,支援輸入電壓36V至106V,輸出電壓為13.7V,輸出功率達300W,適用於-40°C至75°C的環境,能滿足極端惡劣工作環境的需求。具備限制突波電流、熱插拔和極性反接保護等功能,確保供電穩定以及設備安全,目前已廣泛使用在工業、農業用的電動車輛如堆高機和曳引機中。


新聞來源:PSBG_MKT

相關產品及解決方案:
USB Type A+C PD 充電插座
  • 回上層
更多新聞
2025/6/4台達 E-Bike 中置馬達 精巧高效、彈性整合 榮獲 2025 年 iF 設計獎 2025/5/29台達於 COMPUTEX 2025 展示由 NVIDIA Omniverse 驅動的虛實整合未來工廠 2025/5/14台達 E-Bike 動力系統 以整體方案與開放彈性,助力車廠建立品牌差異化 2025/5/6台達高階物聯網型控制器AX-5系列榮獲德國紅點設計獎, 以創新設計引領工控未來