2025/3/5

台達首次亮相ECR 2025
聚焦醫療電源,滿足多元需求

台達於2025年2月26日至3月2日參加在奧地利維也納舉辦的歐洲放射學大會(ECR)展示多款醫療電源解決方案,包含X光機電源、標準醫用電源以及客製化醫用電源等,吸引許多專家和業界人士的的目光,台達亦與相關與會廠商保持密切交流。

歐洲放射學大會(ECR)是歐洲最大規模的醫學會議之一。參展商囊括各大放射學系統製造商、醫療設備零件商及診斷軟體公司,展示最新的設備和解決方案,涵蓋影像學設備、放射線治療機器、人工智慧輔助診斷系統等領域。ECR盛會每年吸引全球醫療專業人士參與,為放射學領域的重要平台。

今年台達展示多款醫療用電源產品,滿足各式醫療設備需求。其中最引人注目是醫療用的移動式X光高壓電源DMP-300,具備模組化設計優勢,與領先市場的透視功能,包含32-50kW輸出和12/24/105Vdc 輔助電源,除確保影像品質的穩定外,也能支援X光機上的各式硬體搭配。MEP/MEU/MEB 系列則提供 750W以上的穩定輸出,可依客戶需求客製為開放式、封閉式和 U 型三種類型,並適用於醫療放射性相關產品應用。

台達亦重點展出mPSU 模組化電源解決方案,提供最大1,500W 以及24V/48V 輸出,可配置靈活串聯及並聯,滿足不同擴充需求。mPSU系列支援CANopen 與 Modbus RTU/RS485通訊協定,實現遠程控制與監控,適用於 CT 掃描儀、移動式和固定式 X 光機,成為現場訪客參觀的重點。

新聞來源:PSBG_MKT