2025/3/28

邁向工業4.0願景 台達亮相ProMat及LogiMAT
創新自動化及工業車輛充電解決方案

台達於三月中參加德國斯圖加特LogiMAT (3/11 – 13) 以及美國芝加哥的ProMat(3/17 – 3/20)兩大全球性物流展,吸引來自各地的業界人士。參展期間,台達以“賦能自動化倉儲及物流Empower Your Automated Warehouse and Logistics”為主題,規劃三大展區「低功率工業車輛充電解決方案」、「高功率工業車輛充電解決方案」以及「自動化貨品輸送與智慧倉儲」,展出多款高效無線充電系統及智能物流自動化解決方案。其中,於工業車輛充電,台達展示了M∞Vair系列無線充電系統、M∞Vbase系列基站式充電系統;在物流、倉儲的自動化相關方案和關鍵產品,包含D-Bot協作機器人、具功能安全認證的高性能交流伺服系統 ASDA A3-EP、高階物聯網型控制器 AX-5等、以及整合3D ToF智能相機 DMV-T 的隨線追蹤方案。重點展出內容如下:

M∞Vbase 工業車輛基站式充電解決方案
針對工業車輛目前主流的接觸式充電設計,台達展出M∞Vbase基站式充電系統,可提供高達640安培電流、輸出功率最高可達30 kW,並具備94%高能源轉換效率,優化設備運作和充電效率,其先進的電池恢復模式(recovery mode)更可延長電池壽命。此外亦可連接乙太網路,將充電資訊數據快速上傳至管理系統,有效管理工廠每台車輛運作。
為提高車輛充電靈活度和運作效率,今年ProMat 和 LogiMAT 展會上,更首次亮相最新M∞Vbase一對多基站式充電系統,除了具備上述特點,最特別的是只需連接單一交流電(AC),就能同時替三台工業車輛或電池進行充電,且支援不同電壓級別,有效降低安裝成本,打造現代化、先進、高效的物流場域。


M∞Vair 工業車輛無線充電解決方案
針對智慧工廠,台達亦再次展出M∞Vair無線充電系統,具備1 - 30kW輸出功率,適用於各式工業車輛,小至自動引導車(AGV)、自主移動機器人(AMR),大至堆高機和電動貨卡車、拖車等皆可提供全自動充電,不需手動插拔,減少維修成本。M∞Vair系列配備主充電及車載充電兩部份,可透過CANbus及CANopen通訊協定與車輛電池溝通,在0 - 150mm氣隙範圍內實現無接觸、無線全自動化充電,效率最高可達95%,與傳統接觸式充電器效率相當、甚至更高。此系列亦採用了台達專利研發的PPL(Pad-Pad-Link)通訊技術,與傳統的Wi-Fi或藍牙技術不同,PPL主要透過磁場進行通訊,不受塵土和污垢等環境因素干擾,確保充電器與車輛能在嚴苛、雜亂的環境中清楚溝通、供電,提升充電過程的可靠度。
為具體呈現M∞Vair無線充電系統運作,台達更於LogiMAT展會現場展示了一台動態AGV,安裝M∞Vair 1kW無線充電系統並模擬小型AGV在物流倉儲中自行充電及運作過程;另外亦向來賓介紹目前市面主流的3.3kW 機型,同樣可為較大型的AGV及AMR進行無線充電,以及針對電動堆高機、電動貨車等大型工業車輛設計的 10kW / 30kW機型。

M∞Von 工業車輛車載充電器及DCDC轉換器
針對工業車內部電源轉換,台達展示了M∞Von 720W車載充電器及同系列的DC-DC轉換器。M∞Von 720W車載充電器可搭配各式鉛酸和鋰電池,並支援CAN bus通訊協定,輕鬆與智能電動車系統整合。具備高耐受設計,可承受工業用車輛所需的強烈衝擊和振動,密封式外殼防護力高,可在潮濕或污染環境中穩定運行,適用於電動拖板車、剪叉式升降機、高空作業平台、地板清潔機、高爾夫球車等。車用DC-DC轉換器具備IP69K防水、防塵等級,以及-35°C到+85°C運作溫度範圍,適用於各種嚴苛工業環境。

自動化物流設備電源解決方案
在倉儲物流設備展示區,工業電源供應器亦同時展出,包括Force-GT系列和IMA PLUS系列,為物流設備提供穩定的電力支持。台達的導軌型工業電源Force-GT系列具備單相和三相機型,最大輸出功率可達960W,效率高達95%。其電路板防護塗層設計,不僅適用於倉儲物流設備,也能應用於半導體、工業設備及綠能設施等較苛刻環境。平板型工業電源IMA PLUS系列則提供最高2,000W輸出功率,並能在150%負載下運行5秒,符合PMBus通訊協議,實現遠端電源管理。

新聞來源:PSBG_MKT