2024/11/22
2024年慕尼黑電子展
台達多元電源解決方案驅動永續
全球規模最大的電子零組件盛會「慕尼黑電子展Electronica 2024」,於11 月15 - 18日在德國慕尼黑展開。台達今年規畫「雲端及資通訊」、「工業及醫療」、「電動車」等三大展區,並展出應用於各種領域的電源解決方案。
針對近期熱門的AI伺服器話題,台達展出19吋1RU 33kW機架式電源,體積比先前推出的21吋1OU 33kW機架式電源縮小,但功率輸出和97.5%高能源轉換效率維持不變。另外針對不斷電系統,台達也推出2,700W在線式不斷電系統電源,可安裝在伺服器機櫃作為備援電力,半載情況下能提供超過10分鐘的電力備援,滿載時則能持續供電3分鐘。
針對應用於5G、基地台等資通訊設備,台達則推出直流轉直流轉換器,具備5V、12V、28V、50V輸出電壓,並支援36V - 75V輸入電壓,輸出功率最高可達1,500W,能源效率最高可達96.9%。另外還有新推出的PD3.1快充的高階行動電源,主要用於戶外登山、露營設備充電,亦可作為物聯網、網通基地台地面接收器等裝置的備援電力,具備兩個USB-C及一個客製DC電源插孔,容量達40,000mAh,可輸出140W功率,防水防塵等級達IP67。
此外,為助力智慧工廠內的無人工業車充電,台達也展出多款產品,包括M∞Vbase基站式充電系統及M∞Vair無線充電系統。M∞Vbase內建三個電源模組插槽,能依使用者的需求提供客製化瓦數的產品;M∞Vair 則展出1kW及3.3kW機型,幫助業者實現全自動、免停機維護、全年無休的智能物流願景。
針對工業及醫療設備,台達亦展出多種類型的電源供應器,包括近期推出的導軌型電源Chrome II系列,採階梯式外形設計,符合DIN 43880樓宇安裝標準,適用樓宇自動化和居家安全設備。在醫療電源部分,可支援12 - 48V輸入電壓,輸出功率涵蓋40W到3,000W,可應用在病床、血液透析、呼吸器,甚至是更精密的X光、電腦斷層掃描、核磁共振設備等醫療設備。
另外為因應電動載具普及,台達這次也亮相多款電動除草機及電動二輪車電源。除草機電源中包括了最新的235W無線充電系統,防水防塵等級達IP67,適用於戶外惡劣的環境。電動二輪車部分則展出車載充電器、直流電源轉換器等產品,同樣具備IP67防水防塵等級,助力穩定供電。
近期全球能源轉型聚焦氫能源,因此台達今年也展出氫能發電的電源解決方案。針對電解製氫端(Power to Gas),推出30kW交直流電源供應器,支援三相480VAC輸入電源,可供電解槽使用。在氫能發電端(Gas to Power)則推出5 - 100kW的直流電源轉換器,支援並聯使用,效率高達95%,可搭配燃料電池,滿足多元氫能發電應用。