2024/11/15

台達參展紐倫堡國際工業自動化展
工業電源及無線充電系統助力產業邁向智慧化

台達甫於11月12至14日參加德國「紐倫堡國際工業自動化展」,以「Experience the Future of Smart Manufacturing體驗智慧製造未來」為主題,展示多項智能製造創新應用,包括D-Bot系列協作機器人,以及多款先進運動控制、伺服驅動、HMI智能解決方案,也同台展出先進工業電源解決方案,助力工廠車輛及工業設備高效、智慧運行。

工業車輛智能充電:「無線充電系統M∞Vair系列」及「基站式充電系統M∞Vbase系列」

為真正實現電動工業車輛無人充電願景,台達持續推出M∞Vair系列無線充電系統,此次SPS展上展出了1kW、3.3kW、10kW機型,皆具備連接AC的主系統及連接車輛電池的車載系統,可於最大150公分氣隙範圍內充電,適用於各式鉛酸電池及鋰電池,電能傳輸效率最高達93%。1kW及3.3kW機型適用於各式自動導引車(AGV)和自主移動機器人(AMR);10kW則可應用在堆高機、地面支援設備等有高功率需求的車輛。

另外針對傳統有線充電,台達還展出M∞Vbase系列單相基站式充電系統,可依照客戶需求配置最多五組PM1350充電模組,最高提供將近7kW充電電力。另外可透過乙太網路連結雲端,讓管理人員針對不同電池規格及類型的工業車輛,遠程調整電壓及電流,使充電效率最佳化,可應用在堆高機、油壓車、AGV等各式工業車輛。

協作機器人及工廠自動化設備專用:工業電源供應器

展會期間,台達展出了多款平板型及導軌型電源供應器,助力工廠設備智慧節能。平板型電源主要展出最新的PMS系列,具備最高2,500W輸出,並支援瞬間峰值功率,能滿足協作機器人手臂及馬達驅動電源需求,此外亦具備PMBus®通訊協定,可進行即時和遠端監控,一旦運作異常,就能立刻警示;另一款PMR系列則內建主動式功率因數校正 (PFC) 設計,可減少電力傳輸過程的能源損耗,並具備-30°C 到 +70°C寬溫操作及-40°C冷啟動的特點,再加上安全迴路設計,更能確保在嚴苛環境下穩定運作。

導軌型電源包括高階款的Force-GT系列、簡易款LYTE II系列、以及新推出的Chrome II系列。Force-GT具備單相和三相機型,最高能效達95%,可全功率輸出下,在高溫60°C環境下運作,超薄機身讓工業設備空間配置能得到更妥善利用。LYTE II系列則具備-30°C到50°C作業溫度範圍,可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如CNC機台以及控制櫃等。Chrome II系列則符合Class II雙重絕緣防護、工業及家用安規認證,可安裝於建築控制櫃及小型配電盤,維修便利,適用於樓宇自動化、居家安全設備等應用。
 

新聞來源:PSBG_MKT