2023/10/6

台達重磅推出全新精巧多傳變頻器 MX300 系列
多傳模組化架構實現左右開弓 精巧致勝

隨著產業發展日新月異,全球製造業者積極推動智能製造轉型,導入自動化產品方案打造智能工廠、驅動產線升級。其中,變頻器廣泛應用於產線設備,原理是藉整流單元將交流轉直流電,再利用逆變單元將直流轉換成交流電,進而控制馬達。過去,產線多配置數台變頻器運作,尺寸品牌繁雜,無法有效整合並運用每一寸配盤空間,為應對市場變化,台達不斷深入瞭解客戶實際需求,發揮自身鑽研變頻器技術的深厚實力及豐富經驗,開發全新精巧多傳變頻器 MX300 系列,採多傳模組化架構,將傳統變頻器架構中的整流與逆變單元模組化,並可彈性配置逆變模組數量及馬達軸數,安裝於整流模組兩側,左右開弓的安裝設計實現省空間、易拆裝、易調試及易聯網,協助客戶提升市場競爭力。

台達精巧多傳變頻器 MX300 系列具備以下六大特點與優勢:

  • 極致精巧
整流及逆變模組具備等高等深尺寸,利於規劃配盤空間,且可依需求選擇單/雙/三軸逆變模組,單整流模組可搭配多達 6 個逆變模組,最高可控制 15 軸。過往單機多台架構需配置 15 台變頻器,如今僅需一組 MX300 即可驅動 15 軸馬達,空間節省近 50%。
 
  • 便捷高效
傳輸模組連接整流及逆變模組,單側或雙側的對稱安裝使空間利用與配置更有彈性。採插拔式安裝,單模組更換時,僅需拆卸該模組,無須更動其餘模組,節省配線 40% 及安裝時間 30%,實現裝卸輕鬆不費力。
 
  • 易聯網
一條網線連接多軸模組,降低聯網所需成本,且支援 Modbus 及 CANopen 通訊,總線水平串聯多台變頻器,輕鬆實現多機聯網。内建 USB Type-C 接口與整合開發與編程軟體 DIADesigner 連線,進行示波器與參數設定,加速調試各軸參數、實現複雜應用。
 
  • 高效節能
提高能源效率是全球節能減碳共同目標,亦是產品研發其中一項設計要點,傳統單機架構需藉煞車單元將回生能量轉換成熱能,MX300 逆變軸採共直流母線架構,回生能量不耗損,高效節能不僅助益減少碳排,亦節省電阻所需額外空間與成本。
 
  • 強大驅動
低轉速下可產生 200% 高啟動轉矩,適應各種變動負載,提升設備穩定度;同時,具備高過載能力,過載 150% 可達 60秒、200% 可達 3 秒。支援永磁馬達 (PM) 及感應馬達 (IM),内建 2 組獨立馬達參數,整體運行更為高效、穩定。
 
  • 安全可靠:
設備運轉及變頻器工作時,不同模組震動交互影響可能造成元件損壞,MX300 以卡榫固定各模組,穩固設計提高變頻器整體抗震能力;此外,作業現場環境潮濕、充斥腐蝕或粉塵物質,強化 PCB 電路板塗層可延長變頻器使用壽命及耐受性。

台達新一代精巧多傳變頻器 MX30系列六大特色亮點全方位滿足客戶需求及產業應用,適用於小功率機台設備,如木工機械、食品機械等,以及產線式生產系統,如輸送帶、包裝機等。MX300 不僅大大提升配盤使用效益,讓每一寸空間都能發揮極致,在調試及維護上亦節省大量時間及人力成本。台達以品質穩定、性能卓越的變頻器新品,引領業者一同搭上通往智能製造的高速列車,踏上成功轉型之道!

新聞來源:IABG MKT