2022/6/24
台達高速往復式立包機解決方案,追求包裝速度與品質的精益求精
日常生活中,隨處可見包裝製程的應用,舉凡超商裡大包小包的餅乾零食、咖哩與濃湯即食調理包、寵物的乾糧、白米以及種子等,無論是顆粒或是液體,多是使用卷膜包裝袋進行打包封裝,讓產品更易於被保存、運送。
卷膜包裝的過程,是將成卷的包裝膜折疊,透過拉膜的工序將膜材縱封卷成袋筒,再充入物料進行橫向封口等工序,完成包裝。雖然包裝製程已非常成熟,產線仍不時會出現包裝歪斜或空包等不良狀況。大家可能會有過類似的經驗,買了一包洋芋片,開封卻發現內容物僅有充飽的氮氣,和少到見底、不符合標示克數的薯片。為了避免類似的品質不良,台達開發出高速往復式立包機解決方案,追求包裝速度與品質的精益求精。
台達高速往復式立包機解決方案採用高效能嵌入式運動控制器DXMC系列作為控制核心,搭配交流伺服驅動器ASDA-B3,以EtherCAT通訊,掃描週期短、響應速度快,能夠同時提升產品包裝的加工精度與速度。製程中,因拉膜工序容易打滑,透過監控編碼器回授速度,可調整拉膜軸速度修正打滑,編碼器與包裝膜色標傳感器相互配合,亦可減少包裝外觀裁切歪斜,確保品質。此外,台達台達高速往復式立包機解決方案採用特殊演算法,可精確控制包裝設備的曲柄結構運行,加工效率高且應用更為廣泛。
導入台達高速往復式立包機解決方案的效益:
無須停機,實時自動修正包裝外觀切割位置,避免包裝膜裁切與封裝歪斜,提升製程效率。
包裝速度相較傳統解決方案提升30%;袋長為200 mm時,最高速度可達到200 pcs/min。
可自行設定包裝袋長,操作簡易,並自動根據袋長規劃凸輪運行軌跡,完成包裝作業。
透過組合秤I/O訊息交握,判斷是否缺料,缺料時自動暫停生產,防止空包。
台達本著自身在工控領域的專長,打造高速往復式立包機解決方案,防範空包與包裝外觀裁切歪斜等不良,更能夠自動在線修正誤差,兼顧品質與產能,達到包裝速度的再升級,無非是產業的絕佳選擇。