VFD-L1 Plus 系列

承襲前代產品 L1 系列,專為小馬力功率設計,體積小巧,可靠穩定。
新一代 L1 Plus 系列小巧體積不變,安裝及使用方式與前代完全一致,升級輕鬆不費力。新增功能滿足應用需求。

型錄下載

產品介紹

技術規格
  • 依需求設定 V/f 曲線 NEW!
  • 輸出頻率 1.0 - 120 Hz
  • 載波頻率可達 10 kHz
  • 自動轉矩提升功能
  • 支援 Modbus 通訊格式,傳輸速度最高可達 9,600 bps
應用領域
簡易切木機、運輸皮帶、拉絲機

尺寸圖

更多尺寸圖,請至下載中心

VFD-L1 Plus 系列 
型號: VFD001L11A-B / VFD001L21A-B
單位: mm [inch]



 

快速下載