MPD / MP300 系列

台達背負式水泵一體機 MPD / MP300 系列,可高效節能、智慧供水,且操作便利。專屬保護功能,更大幅提升系統可靠度。

高效節能:結合 IE5 高效馬達與變頻控制技術,系統能效達到最高等級 IES2。
智慧供水:可自動調節水泵運轉數量,萬年曆與排程功能便於彈性規劃供水。
操作便利:搭配三色顯示 LCD 螢幕,操作直覺便利。
MP300 變頻器透過轉接板(MKMP) 可安裝於感應馬達,快速改造讓系統升級。

型錄下載 常見問題

產品介紹

產品特色
  • 搭配高效率 IE5 電機,系統能效符合 EN61800-9-2 IES2 標準
  • 整機具備高防護防水防塵等級 IP55
  • 內建 PLC (14k steps) 與萬年曆,可彈性排程
  • 內建可支持最多達 8 組的多泵控制,適用於恆壓變頻水泵
  • 內建智慧水泵功能:多泵冗餘、流量估測、氣蝕保護
  • 內建水泵保護功能:乾泵、爆管、高低水壓保護
  • 可搭配台達水泵 APP,透過藍牙連線進行監控與調適
  • 可選配EMI以符合 EN61800-3 C1/C2 標準


 
應用領域

工/商用供水系統、樓宇給水系統、加壓及輸送用水泵



 
技術規格
Model MPD/MP300
電壓 460 V
功率 MPD: 0.75~7.5 kW
MP300: 0.75~22 kW
額定轉速 3,000 rpm
最大轉速 3,800 rpm
防護等級 IP55
安裝 IM B5/V1
IM B14/V18

尺寸圖

更多尺寸圖,請至下載中心



快速下載