LFP 儲能電池貨櫃

一應俱全的儲能電池貨櫃

台達 LFP 儲能電池貨櫃專為電網級與中大型工商業儲能應用打造。採用標準十呎貨櫃為基礎,具備獨特的旋轉併櫃設計和簡易的安裝流程;不僅符合運輸法規,還能大幅縮短建置時間。 擁有高能量密度和擴容彈性,提供 708 kWh 至 7.78 MWh 的系統容量選擇,可兼顧不同案場的配置需求,最大化案場土地使用率。

此外,台達儲能電池貨櫃內建電網控制器並支援通訊備援功能,可讓系統通訊更穩定;也搭載包含環境偵測系統、環保氣霧式滅火系統、防爆排風系統、自動灑水系統等全方位消防保護系統,最大程度地確保系統安全無虞。
  台達儲能系統選型評估

產品介紹

產品特色
  • 基於標準十呎貨櫃的旋轉式併櫃設計,簡化安裝流程,提升運輸與安裝效率
  • 內建消防保護系統,符合 UL 9540A 安全性測試
  • 內建電網控制器,可彈性配置 708 kWh 到 7.78 MWh 的容量
高效安裝、高擴容彈性|內建電網控制與消防保護系統

 
產品優勢

高運輸與安裝效率

 
  • 整櫃運輸,不需拆卸電池模組
  • 基於標準十呎貨櫃,搭配旋轉式併櫃設計,重量與尺寸皆符合海陸運輸標準
  • 貨櫃間以彈性軟管道連接,具定位誤差容錯度,搭配櫃外簡易的安裝流程,可縮短現場安裝工時

內建感測器與消防保護系統

 
  • 即時電芯偵測:監控每顆電芯溫度、電壓與電流參數
  • 雙備援環境感測器:煙霧、溫度、濕度、可燃氣體、淹水
  • 內建消防保護系統 : 環境偵測系統、環保氣霧式滅火系統、防爆排風系統、自動灑水系統

高擴容配置彈性

 
  • 高能量密度,有效利用案場稀缺土地
  • 可彈性配置 708 kWh 到 7.78 MWh 電池容量

一體化整合與監控

 
  • 內建電網控制器:無縫整合電池系統和PCS
  • 內建人機介面:現場掌握場域即時資訊
  • 通訊備援 : 提高通訊穩定性與監控效率

 
應用領域

調頻輔助服務

光+儲整合

用電大戶

微電網

 
產品組成架構

快速下載

獲獎與安規認證