海鷗展翅・薄翼美型
台達DC直流節能吊扇海鷗系列 - 極致節能、極靜音的吊扇,最大風量可達430 m³/min,
電器消耗功率僅15W,每天使用八小時,一年電費僅193元。設計上特點包括「簡化傳統吊扇繁複安裝方式」、「薄型化扇翼設計帶動更寬廣風場」、及「人性化功能操作」。
相較於傳統吊扇組裝步驟繁瑣、扇葉安裝費時費力,此款產品簡化安裝步驟、優化扇葉組裝,大幅降低吊扇安裝的時間;輕量且薄型的扇翼,參考鳥類翼形特殊折角設計,能大面積推動環境風場 (比一般52吋吊扇更寬廣),輕鬆達成空氣循環;在功能方面,RF(射頻)遙控器,具省電、無指向性、遙控距離遠等特性,在無阻隔環境下,最遠可達約10米遙控、且能一次控制多台吊扇;使用者能輕易調整所需風量、正反轉設定及照明亮度的調整;內建記憶功能,每次開啟直接依前一次的設定直接使用,不需重複設定,符合人性化考量。
透過氣動力模擬、流場模擬的分析,新一代吊扇能有效提升產品對於室內循環的速度,可安裝於住家客廳、臥室及營業場所如餐廳、賣場、辦公區等公共空間,能加強空間的通風循環,降低不良氣體或細菌病毒在空間中聚積的機會。
更有助耗電空調設備的節能效果。
- 此產品在台灣,榮獲2024 台灣精品獎
黑白兩色可供選擇,
巧妙演繹於室內空間設計的百搭藝術。
線上銷售連結: momo購物、PChome 24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、東森購物、松果購物、
樂天市場等
● 型號: 黑鷗款 VCA523T-BK / 白鷗款 VCA523T-WH
● 商品尺寸: 長132 × 寬132 × 高34 (公分)
● 商品重量: 5.2公斤