2017/4/20

BMW台灣總代理汎德採用台達電動車充電解決方案
於台北101大樓建置直流快充與交流充電站

全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達於今日(20)宣布,BMW台灣總代理汎德採用台達電動車充電解決方案,於台北101大樓建置直流快充與交流充電站。具備高能源轉換效率的台達50kW直流快速充電機與交流充電器,最快能夠於40分鐘內為一台BMW i3電動車提供八成電力,並可支援所有搭配SAE DC (CCS1 Combo)及SAE J1772 AC (Type 1)的電動車。今年一月,台達電動車充電解決方案也協助BMW總代理汎德於台北市20處台北市公有停車場,建置了40座充電座,並已於三月全面開放啟用。

台達副總裁暨電源系統事業群總經理鄭安表示:「基於高效電力電子的核心能力,台達持續為不同市場提供整合性的節能解決方案,為BMW總代理汎德所設計的充電站解決方案,證明台達在電動車領域所具備的實力。台達高效能轉換效率的直流快充及交流電動車充電解決方案,更強化了台北101綠建築的永續特色。」

台北101大樓安裝一台台達50kW直流快速充電機與五台交流充電器。50kW直流快速充電機的能源轉換效率高達94%,能於40分鐘內為一台BMW i3電動車的33kWh電池提供八成電力。此外,還具備網路通訊功能,IP55防塵防水與防破壞 (IK10)設計可確保充電作業的長期穩定性,內建的RFID 讀卡機與12吋面板更提升使用便利性。台達的電動車交流充電機的精巧設計、IP55防塵防水與防破壞 (IK08) 機體,亦利各類型場域建置可靠及高空間效率的充電解決方案。

即日起,台達協助BMW總代理汎德於台北101大樓以及於其它20處台北市公有停車場(僅提供交流充電)所建置的電動車充電站,都可為搭配SAE DC (CCS1 Combo)及SAE J1772 AC (Type 1)的電動車提供充電服務。

新聞來源:台達電子

台北101大樓安裝一台台達50kW直流快速充電機與五台交流充電器

BMW台灣總代理汎德採用台達電動車充電解決方案,於台北101大樓建置直流快充與交流充電站

相關產品及解決方案:
電動車充電解決方案 電動車充電解決方案
  • 回上層
更多新聞
2025/6/6台達攜手珍古德協會與海科館 三方合作推動珊瑚復育教育 2025/6/5台達「智慧能源競爭力論壇」聚焦企業能源管理 分享綠電、儲能及微電網方案 迎戰用電、碳費雙重壓力 2025/5/29台達電子一百一十四年股東常會 通過每股配發7.00元股利 2025/5/21台達於COMPUTEX 2025聚焦人工智慧與節能永續 AI貨櫃型資料中心及高壓直流電源方案首度亮相