【濕度偵測換氣扇 功能篇】彈性設定,帶走濕氣、排除異味
台達濕度感應啟動換氣扇、VFB21ABHT2、VFB21ABHT3、VFB25AEHT機種,不同風量供選擇。機體內建溼度選擇旋鈕,可依據季節或環境狀況需求,選擇80%-50% RH 溼度到達時自動啟動換氣,在潮濕的雨季,或是水氣較重的浴廁可選擇較高溼度;在乾燥季節或是溼度較低浴廁,可選擇較低溼度,會依照選擇濕度自動偵測、啟動通風換氣、方便又節電。
- 換氣功能: 開關可循環選擇換氣功能,高速模式開啟顯示為橘色燈號,當使用浴室時,可主動開啟換氣。
- 溼度感應功能: 開關可循環選擇溼度偵測啟動功能,開啟後顯示為藍色燈號,當需要以環境溼度判斷是需要換氣時,可切換至溼度感應模式。
不同風量機種供選擇
VFB21ABHT3 產品資訊
VFB21ABHT2產品資訊
VFB25AEHT 產品資訊