請說明泛用型向量控制變頻器C2000系列使用面板出現 IGBT OH1警告與故障提示的原因及解決方法。

C2000系列的IGBT溫度介於105℃~110℃時會出現OH1警告提示;溫度高於110℃時會出現OH1故障提示。 警告提示畫面:如下圖所示,警告會持續出現,但不影響變頻器運轉。 故障提示畫面:如下圖所示,故障發生時會讓變頻器停止運轉。 無論出現警告或故障提示,都必須先降低變頻器周遭溫度。 1. 可先檢查變頻器風扇是否正常運作,或扇葉是否有棉絮、異物纏繞,導致運轉不順使溫度升高。 2. 若變頻器環境溫度過高,須由外部降低溫度,例如用空調降低周遭溫度。 3. 若散熱器上有異物,也會造成排熱不良。 使用以上方法降低溫度後,警告提示會在大約100℃時自動消失,而故障提示則須RESET清除才能使變頻器恢復運轉。