隧道監控解決方案

台灣由於地窄多山,許多公路、道路、鐵路都需經過大大小小的隧道。目前,全台灣已有超過300條隧道,總長度約150公里。同樣的,隨著交通快速發展,大陸已成為世界上隧道最多、最複雜、發展最快的國家,對於隧道監控系統的需求也隨之增加。台達整合自有產品,針對隧道監控需求發展監控解決方案,建構多層分散控制的監控系統,有效掌握和記錄隧道內行車情況、設備運作,確保用路人及現場工作人員安全。

台達隧道監控解決方案
應用背景和需求:一般來說,長度大於1公里以上的公路隧道,就需要設置隧道監控系統,針對通風、照明、監測、交通號誌、消防警報、閉路監視、緊急電話和廣播、電力監控等系統進行監控,確保隧道內的行車安全、順暢。同時,隧道內的監控裝置需連結至控制中,進行資料收集、整合以及儲存,建構包含控制、記錄、分析的隧道解決方案。

以台灣隧道數量較多國道三號為例,高速公路的隧道監控系統架構可分為幾個部份:首先在位於國道三號需要監控的隧道現場設置控制器,同時針對車流量較多、長度較長的重點隧道(例如;基隆、木柵)設置現場監控室。接下來,以北、中、南區分,將各區內的監控室或現場控制器收集的數據,依設定分別傳送到北/中/南台灣的區域隧道監控中心。最後,國道三號的隧道監控中心負責監控來自北、中、南台灣隧道監控中心傳來的資訊,掌握所有位於國道三號的隧道情況,成為完整的隧道監控系統。(見圖一隧道監控示意圖。此架構為示意,並非實際應用。)

圖一:國道三號隧道監控系統架構部份示意圖(此架構為示意,並非實際應用)

由於各種檢測設備分布在整個隧道中和各監控中心,通訊時大量數據需要有效傳輸,因此對通訊網路速率要求很高,也需具備容錯能力以提高可靠度。如果使用可程式控制器(PLC)作為隧道監控系統的核心,則必須具備以下功能:
.穩定可靠
.具有數據預處理能力和故障保護功能
.副控制器具有本地處理能力,監控中心故障時不會影響副控制器的正常運作
.各副控制器可進行數據交換
.網路通訊功能
.較強的容錯及自我診斷功能
.觸控式螢幕

台達解決方案: 台達了解隧道對於及時監控、大量資訊快速傳輸以及快速維修的需求,針對特定區域內,車流量大、需要現場監控中心的隧道監控系統,提出分散式控制解決方案,將隧道機電控制系統分為三層:上層-區域監控中心的主控制器、中層-隧道現場控制中心的副控制器、下層-各種設備系統監控。
隧道內的控制站主要採用台達中型可程式控制器AH500系列,每隔約400公尺建置一台,以數位訊號線或RS232/485等連線方式監控現場的檢測設備和通號誌,並採用台達工業乙太網路交換器DVS系列,透過MODBUS TCP工業乙太網路系列串連,組成光纖網路系統,將數據傳送到隧道監控室內的主控制器(同樣採用台達AH500系列,搭配人機介面),再回傳至隧道監控中心,實現隧道的現場監控。整體架構如下(見圖二):

圖二:台達隧道監控解決方案架構包括控制中心、路網管理、現場控制和現場設備。

.現場設備:主要由風機、照明、交通號誌、交通資訊看板、CO/VI傳感器、光強檢測器、風速/風向檢測器以及車輛檢測設備等
.現場控制:由PLC(台達AH500系列)組成,透過MODBUS TPC工業乙太網路組成的光纖網路系統連結各控制站
.控制中心:由具有備份功能的雙主機伺服器、通訊電腦和監控電腦組成
.資訊傳輸:由路網監控中心數據伺服器、終端電腦組成,可將數據資訊發佈在網站上。

解決方案介紹

產品特色

為提升隧道監控系統可靠度、靈活度和維修便利性,台達採用中型可程式控制器AH500系列,雙核心多工運算處理器,程式容量大,能夠進行高速程式處理,其熱插拔功能更可使系統維修簡單便利,無需停機。主要特色包括:

  • 最大 I/O 擴充點數:
    DIO最大支援點數為4,352點
    AIO最大支援通道數為544個通道
    RIO最大支援能力為125,440個數位數 / 3,920個類比通道
  • 程式容量:最大256k steps
  • 資料暫存器增加為64k words
  • 高速的程式處理能力:處理1k steps只需0.3ms
  • CPU模組內建全隔離RS-232/422/485、Mini USB、Ethernet、SD Card 1.0 (相容市面記憶卡)
  • 多元化模組選擇,包含數位I/O、類比I/O、溫度、網路、脈波及DMCNET運動控制等模組
  • 擴充性強,支援多種常用通訊:Ethernet、RS-232/422/485、PROFIBUS、DeviceNet等

科技進步是為了更安全、有效率的生活。目前台達隧道監控解決方案正廣泛被應用在中國許多地區,為當地的公路交通帶來更有效率、便利的隧道監控管理。管理者在意外(如隧道中的車禍、火災等)發生時,能夠第一時間掌握情況,進行狀況判斷和相關處理,確保用路人安全和隧道中的環境安全。

應用領域

公路、鐵路之隧道監控