產品特色
台達主動無功補償器SVG2000系列特色功能:- 可實現額定容性或是額定感性的無功補償,彈性應用於各種工況,保證額定容量內系統功率因數可達0.99
- 採用獨特的台達電源供電模組,覆蓋系統電壓應用範圍200V-480V,525V-690V
- 模組化設計如:風扇模組、功率模組、驅動模組、控制模組和電抗模組
改造效益: 經使用測試後証明,導入台達SVG2000系列進行無功補償前,起重系統功率因數只有0.2,和規定的>0.9相差甚遠,電力使用效率低,設備能耗高,容易因用電超過契約容量被電力公司罰款。另外主線電流諧波失真 (THD)更高達117.5%(此數值愈高表示諧波量愈多,低表示諧波量愈少),顯示諧波汙染問題嚴重,易導致設備運作異常,甚至發生線路走火等意外,嚴重影響現場設備安全性。導入SVG2000系列之後,成功將功率因數提升至0.99,高於標準值,電力使用效率高,有效降低能耗,免於被電力公司罰款,同時主線電流THD更大幅降至4.9%,使設備在運作中免於諧波干擾,有效解決電壓波動問題,提高用電品質及現場設備安全性,系統壽命更可延長至十年。