DMV1000G系列 (已停產)

台達機器視覺系統 DMV1000G 系列提供人性化影像處理介面,使用者可透過簡單的步驟設定,即可利用高速傳輸速率的 GigE 介面數位攝影機進行影像擷取,取得影像後再由控制器內部的高速視覺運算處理系統,執行面積偵測、邊緣位置、距離、計數、角度、瑕疵、斑點、圖形比對、字元辨識、座標、角度運算以及邊緣角度等功能,滿足各種多功能視覺檢測應用。

DMV1000G 系列不僅擁有智能化的影像處理功能,更包含多點 I/O 輸入輸出介面,使用者可方便連結外部感測器訊號、光源觸發、攝影機取像觸發、資料連結等應用,降低硬體上的建構成本。DMV1000G 系列提供業界大宗的工業網路介面,如:RS232、RS485、Ethernet 與 I/O 介面等,將視覺系統的檢測資料與判斷結果快速且精準的傳送至上位控制器。

此外,針對視覺系統所需配件,台達亦提供攝影機、鏡頭、光源等,讓使用者能夠簡單、快速地架構高精度、靈活性、網路型的全自動化機器視覺系統。

工業攝影機專用鏡頭

產品列表