.世界第一的電源系統供應商 .最高效率93%以上之定電流電源供應器 .智慧調光系統 .專利定電流電源供應器
.精確掌握各項材料特性、模具設計及加工工法 .以最佳化系統安裝導向的模組設計 .機構與散熱ㄧ體化之設計能力
.投影機領域超過10年之光學設計經驗 .系統及模組端之光學材料選配能力 .自主開發光學鏡片
.世界第一之主動散熱方案供應商 .獨家開發高效導熱材料配方 .快速的熱流模型建立及驗證能力
.專業的電磁波安全管理,以保障健康使用 .整合光機熱電優勢達到最佳化之系統設計 .照明整合與應用設計
.ISO/TS 16949:2009 汽車相關產品之品質管制系統符合國際標準要求 .ISO 9001:2008 品質管制系統符合國際標準要求 .OHSAS 18001:2007 職業安全健康管理系統符合國際標準要求 .ISO 14001:2004