A6000

準度高 反應快 判讀易

A6000可編程交流電源供應器採用先進的數字信號處理技術,可以提供精準的電力參數量測,如電壓均方根值 (Vrms),電流均方根值 (Irms),有功功率 (Active Power),視在功率 (VA),功率因素 (PF),電流波峰因素 (CFI)等,以及內建 30組主流波形的合成功能。最大功率達6000 VA,30-1 KHz輸出頻率可調節,並可通過GPIB或RS232進行遠程控制。 A6000從研發的設計驗證,質量檢驗到生產測試,皆可滿足使用者的測試需求。

產品介紹

產品特色

 

  • 可編程控制限電壓、限電流設定
  • 高輸出電流峰值,供準確浪湧電流測試
  • 先進數字信號處理技術,提供精準的電子參數
  • 內建 30 組主流波形的合成功能,可仿真各種電網供電
  • 模擬市電波形失真能力
  • 完善電路與風扇保護功能,使用安全無虞
應用領域

技術規格

完整的波形輸出功能
檔案下載

型錄下載

快速下載