優化儲能效益 降低潛在風險 保障資產價值 台達電池儲能系統可適用於電網級、工商廠辦與電動車充電站的儲能應用,從模組、機櫃到系統皆由台達自主設計、生產、保固與售後服務。支援1232V 高壓輸出,系統採用模組化設計,可依需求配置300kWh 到4.41 MW 儲能系統,並保留未來擴容空間;分艙式機櫃配置專用空調、冷卻系統與感測器,符合IEEE 693 抗震認證與IEC 60721-3-2 運輸標準設計,同時強化其安全性、防延燒、抗震與耐腐蝕能力。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問