DC Wallbox

直流充電樁 DC Wallbox

DC Wallbox 25kW 直流充電機支援 CCS 與 CHAdeMo 雙輸出,其精巧外觀、壁掛式與模組化設計讓安裝更簡便、維護更容易。支援 RFID 身分識別、OCPP 開放充電協定則能實現使用者認證與遠端設備監控應用,幫助停車場、高速公路、商辦與商場充電站的營運商打造更高品質、更具經濟效益的電動車充電服務。

產品介紹

產品特色
  • 提供 CCS 充電介面
  • 94% 高能源轉換效率
  • 整合 RFID 讀卡,實現使用者認證服務
  • OCPP 1.5-S / 1.6-J 助於後台系統串聯
  • IP55 防塵/防水等級;IK10 防破壞等級


精巧設計 實現高效充電


應用領域

高速公路

停車場

充電站

商辦 / 商場

車隊服務

產品3D外觀

快速下載