High Power Charger 350kW

直流充電樁 High Power Charger 350kW

台達 High Power Charger 350kW 直流快速充電樁具備大功率、動態負載分配技術等特色,可依據充電需求,靈活分配輸出功率,節省車主等待時間,同時提高充電樁使用周轉率。適合高速公路及城際幹道休息站、長途快速補電應用。

台達350kW直流快速充電樁採取分櫃式設計,提供更有彈性的場域空間規畫。同時支援 OCPP 通訊協議和多種通訊功能,可幫助充電站營運商整合後台系統進行遠端管理、即時監控,以便最佳化充電站營運,打造便捷的快充服務。

聯繫台達充電樁業務

 

產品介紹

產品特色
  • 高達500A和350kW的高功率充電,及高於96%轉換效率, 優化充電服務
  • 模組化與分櫃式設計,節省安裝空間與成本
  • 動態分配技術支援雙車同時充電,單槍最高輸出350kW
  • 支援OCPP及連網通訊,整合後台系統提升維運效率
高速充電延續你的長途旅程

 
產品優勢
A Delta High Power Charger 350kW and its power cabinet, visualize the high-power efficiency

高於96%能源轉換效率
優化高效充電服務

  • 最高950V及500A,350kW充電功率
  • 具備雙槍同時充電能力
  • 支援CCS1, CCS2主流充電規格
The distributed architecture of High Power Charger 350kW can save the space

模組化與分櫃式設計
節省安裝空間與成本

  • 電源櫃與充電樁分櫃式設計縮小充電樁占地面積,便於規畫停車空間
  • 模組化電源模塊保有擴充彈性,並降低總持有成本
  • NEMA 3R, IP5 5防塵防水保護及IK10防撞擊等級保護
Delta High Power Charger 350kW servicing both a passenger car and a large commercial truck simultaneously

支援OCPP及連網通訊
整合後台系統提升維運效率

  • 支援OCPP 1.6J(可升級OCPP 2.0)
  • 內建Ethernet, 4G行動網路,進行遠端韌體更新

 
應用領域
Delta-EVcharging-High Power Charger 350kW-application-Fast Charging Corridors
高速公路休息站
Delta-EVcharging-High Power Charger 350kW-application-Parking
停車場
Delta-EVcharging-High Power Charger 350kW-application-Service Station
充電站
Delta-EVcharging-High Power Charger 350kW-application-Logistics Fleet
物流車隊
Delta-EVcharging-High Power Charger 350kW-application-Traffic Hub
交通樞紐區
Delta 350kW chargers and backend power cabinets installed in a parking lot

快速下載