電磁爐電源

台達電磁爐電源平台是專為家電品牌打造的高品質ODM 電磁爐解決方案,以 SKD(半散裝料)方式提供,包含電源模組、控制板、線圈與人機介面。家電品牌可依照需求,針對玻璃面板進行客製化設計。
此架構不但維持系統的一致性與可靠度,同時也大幅提升外觀設計的彈性與自由度。

產品介紹

為因應不同產品線的需求,台達電磁爐電源平台提供兩種技術可供客戶選擇:
 
  • 準諧振(Quasi-Resonance:產品部分可薄至 19.5 mm、具有成本效益
  • 半橋(Half-Bridge:適用於高功率、高效率的中高階產品
平台具備可擴展的線圈設計與認證服務,可有效降低客戶的額外研發成本、縮短導入時程。
 
產品特色
多區域加熱
  • 最多可在 60 cm 爐面控制 8 顆線圈
  • 每PCBA可支援 4 顆線圈
  • 可透過橋接功能支援大型鍋具與連結加熱區

智慧偵測
  • 持續、靜音的鍋具偵測
  • 最低可穩定輸出 200 W (半橋產品)
  • 運轉噪音低、加熱穩定度高

彈性功率規格
  • 提供準共振與半橋兩種技術架構
  • 線圈功率可擴展至 3.7 kW(210 mm 以上線圈,半橋產品)
  • 可延伸至 30 cm、60 cm、90 cm 各種機種規格

ODM 方案優勢
  • SKD 供應範圍完整(功率模組、控制、線圈、UI),品牌方僅需自訂玻璃面板
  • 線圈與 UI 皆可高度客製
  • 可協助取得 EN/IEC 等國際認證
  • 採用穩定術,可降低開發風險並加速上市
應用領域
  • 各式嵌入式電磁爐產品
檔案下載

業務需求請洽 Appliances@deltaww.com