網管型交換器

高階Layer 2網管功能,備援環網自癒技術, -40~75℃寬溫等設計,可提供高可靠度網路系統. EMC抗干擾強度更遵循IEC國際電工規範標準達到Level 3/4高水準表現. 直覺式WEB GUI操作介面設計不僅帶來極佳便利性更是卓越工藝展現。

產品列表

PoE 乙太網路供電
12-Port 8GbE + 4GbE-SFP

導軌式 Gigabit乙太網路
6-Port 4GbE + 2GbE-SFP

12-Port 8GbE + 4GbE-SFP

16-Port 12GbE + 4GbE-SFP

導軌式乙太網路
8-Port 6FE + 2GbE Combo

9-Port 8FE + 1GbE

10-Port 7FE + 3GbE Combo

EtherNet/IP DLR 乙太網路
3-Port FE