乙太網路交換器

台達乙太網路交換器產品包含網管型與非網管型,專門針對工業環境與需要高可靠網路系統的應用所設計,從10/100Mbps到1000Mbps Gigabit LAN的多樣化產品,具備網路線與光纖等傳輸媒介,可依不同需求彈性選擇。備援環網自癒技術、高階Layer 2網管功能、數位輸入(DI)、繼電器警報輸出、備援電源輸入、-40℃~75℃寬溫等設計,提供高可靠度、高品質與高性能。EMC抗干擾強度更遵循IEC國際電工規範標準,達到Level 3/4高水準表現,直覺式操作介面設計不僅帶來極佳便利性,更是卓越工藝展現。