AS系列運動控制型CPU

AS系列運動控制型CPU內建多種通訊口及專用運動控制網路介面(EtherCAT/CANopen),並提供國際組織所定義之運動控制標準指令庫,支援最高16/24實軸的同動功能。AS系列運動控制型CPU可廣泛應用在木材加工、電子製造、包裝、印刷、紡織、製藥等各種自動化控制領域中。

產品介紹

產品特色

  • 含虛軸最多可同步控制32軸
    - AS516E(EtherCAT): 16軸/1ms,最高16實軸
    - AS524C(CANopen): 4軸/2ms,最高24實軸
  • 內建國際標準運動指令庫,支援Jerk和BufferMode,運動路徑間不停頓
  • 支援編碼器軸和虛軸,無須加購編碼器模組
  • 基本運動控制功能,方便快速上手:
    - 速度、位置、原點回歸、扭矩、位置設置等單軸指令
  • 進階運動控制功能,滿足複雜工藝:
    - 提供電子齒輪、電子凸輪、旋切等應用指令
    - 支援G碼/軸組指令:8軸直線補間、圓弧補間、螺旋補間
  • 支援AS系列模組,IO響應更及時
  • 程式相容新一代DVP-MC系列運動控制CPU,跨平台轉換最輕鬆
  • 支援第三方EtherCAT從站(AS516E*),系統配置更彈性
    註: AS516E未來韌體將支援第三方從站功能
應用領域

  • 電子製造、包裝、印刷、封裝、線切割、製藥、數控裁板機、高速裁切機、CNC車床等設備
技術規格
  1. 運動控制網路:
    - AS516E: EtherCAT (100 Mbps)
    - AS524C: CANopen DSP402 (1 Mbps)
  2. 同步軸數/時間: 含虛軸最多可同步控制32軸
    - AS516E(EtherCAT): 16軸/1ms,最高16實軸
    - AS524C(CANopen): 4軸/2ms,8軸/4ms,最高24實軸
  3. 電子凸輪功能:
    - 凸輪表數量: 64
    - 單一凸輪關鍵點: 2048點
  4. 程式/效能:
    - 程式容量:20 MB;變數容量:20 MB;G碼256KB
    - 1GHz高速運算處理器,支援64位浮點數(LREAL)數據類型的運算
  5. 通訊介面:
    - 編程/序列通訊口: USB(2.0)/RS232/RS485各1組
    - CANopen通訊口: 1組(DS301主站/從站)
    - Ethernet通訊口: 1組(AS516E) / 2組(AS524C),支援MODBUS TCP(Server/Client)及Ethernet/IP(Adapter)
  6. I/O介面:
    - 內建兩個增量型編碼器介面和一個SSI絕對型編碼器介面
    - 主機內建I/O: 16DI(支援外部中斷)/8DO
    - 最大I/O擴充點數: 1,024點
    - 最大擴充模組: 共32台(限制:類比型模組最多16台)
  7. 內建Mini SD卡槽
  8. 內建RTC功能(需自行安裝市售CR1620 3V電池)

檔案下載

AS500系列檔案下載

快速下載