CFP2000系列

台達 CFP2000 變頻器,專為 HVAC、fan pump、水處理等應用設計。防護等級高達 IP55,有效保護變頻器於環境中的水花或粉塵汙染。 內建 EMC  濾波器、直流電抗器,有效抑制諧波,提升電力品質,大幅減少 使用者配盤的時間、空間。支援感應與永磁馬達控制,多樣擴充通訊卡, 內建 PLC 10k steps 與萬年曆,選配 main switch,使用彈性,滿足行業應用需求。

型錄下載 常見問題

產品介紹

產品特色
  • IP55 與 IP41 防護等級
  • 選配內建主電源開關mains switch
  • 內建 STO (Safe Torque Off) SIL2 安全停止功能
  • 內建 EMC 濾波器,符合 IEC61800-3 C2與C1
  • 內建 DC 電抗器,有效抑制諧波,符合 IEC61000-3-12
  • PCB (Printed Circuit Board) 塗層設計符合 class 3C3,增加環境耐受性
  • Quick start,與內建行業參數組合, 提供快速、簡單的安裝介面
  • 火災模式可結合 PID 或 Bypass 功能,在緊急狀況下排煙,加壓不中斷
  • 兩組 PID 控制器
  • 內建 PLC (10 k steps) 與萬年曆
  • 內建 Modbus 與 BACnet MS/TP
  • 支援多樣通訊選配卡:PROFIBUS DP、DeviceNet、Modbus TCP、EtherNet/IP、CANopen
應用領域

建築暖通空調、各式風機、水泵、冷凍系統、廠房供水 & 水處理系統

技術規格
功率範圍

尺寸圖

更多尺寸圖,請至下載中心

快速下載