氣對氣熱交換機

台達氣對氣熱交換機採用間接式冷卻,透過自製的高效風扇與熱交換芯,開發出高效能的機櫃熱傳產品並達到降低能耗的目的,可從機櫃內側進行簡單安裝與維護,台達熱交換提供不同的尺寸外型與製冷量供選擇,滿足客人多樣的需求,一系列門內,門外以及置頂的機型,解熱能力從10W/K~230W/K,操作電壓從24VDC到48VDC,操作溫度從-10度至65度C,滿足安規UL,cUL,CE,TUV的認證。

產品特色
  • 高性能與可靠的風扇選擇
  • 降低能源消耗
  • 一鍵式自我檢測與除塵功能
  • 可選配通訊功能
  • 可從機櫃內側進行簡單安裝與維護
  • 簡單的LED狀態指示燈
  • 低噪音設計
  • IP55的高信賴性保護
  • 戶外機櫃最好的選擇