DOSA系列

符合DOSA規範的非隔離電源模組均採用符合工業標準的尺寸和引腳。所有產品的輸出電壓可通過外接電阻被調節至較寬的範圍。DOSA系列的有些產品具有可程式設計的時序及跟蹤特性。這樣當多個功率模組同時啟動時,可以實現在各種不同的啟動時序及跟蹤性能。DOSA第一代產品具有單排引腳和貼片引腳兩種規格,DOSA第二代產品都是貼片引腳的規格。

DOSA II
Part NumberVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
PackageLxWxH
(mm)
DCK12S0A0S30 6~14 0.8~3.3 30 99 92.8 SMD 33x13.5x10
DCL12S0A0S20 4.5~14 0.69~5 20 100 93 SMD 33.02x13.46x8.5
DCM04S0A0S12 2.4~5.5 0.6~3.3 12 39.6 95 SMD 20.3x11.4x8.5
DCM12S0A0S12 4.5~14 0.69~5.5 12 66 95.4 SMD 20.3x11.4x8.5