POL系列

符合DOSA規範的非隔離電源模組均採用符合工業標準的尺寸和引腳。所有產品的輸出電壓可通過外接電阻被調節至較寬的範圍。DOSA系列的有些產品具有可程式設計的時序及跟蹤特性。這樣當多個功率模組同時啟動時,可以實現在各種不同的啟動時序及跟蹤性能。DOSA第一代產品具有單排引腳和貼片引腳兩種規格,DOSA第二代產品都是貼片引腳的規格。

Part Number Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
Package LxWxH
(mm)
DCL12S0A0S20 4.5~14 0.69~5 20 100 93 SMD 33.02x13.46x8.5
D12S400 10.8~13.2 0.8375~5 80 400 94 Through hole 61.0x31.8x12.3
PM05S015A 4.75~32 1.5 0.5 0.75 63 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S018A 4.75~32 1.8 0.5 0.9 71 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S025A 4.75~32 2.5 0.5 1.25 77 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S033A 4.75~32 3.3 0.5 1.65 81 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S050A 6.5~32 5 0.5 2.5 86 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S065A 8~32 6.5 0.5 3.25 88 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S090A 11~32 9 0.5 4.5 92 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S120A 15~32 12 0.5 6 94 SIP 11.5x7.55x10.2
PM05S150A 18~32 15 0.5 7.5 95 SIP 11.5x7.55x10.2