2019/11/1

台達Innergie全球首座行動充電體驗屋 讓綠活從充電出發

台達旗下消費性電源品牌Innergie在台打造行動充電體驗屋,今(1)日 於三創生活園區正式亮相。現場除了以「居家、辦公、旅行」三大生活情境打造新品Innergie 45H和極度輕巧、擁有92%高充電效率的旗艦產品Innergie 60C Pro等萬用充電器體驗空間,更設置了不限品牌的充電器回收站,推出充滿環保概念的「綠能生活企劃」充電器舊換新活動,讓綠活從充電出發。

Innergie行動充電體驗屋以新品Innergie 45H所屬的「One For All萬用充電器」系列為主題,分別呈現萬用充電器如何應用於居家、辦公、旅行三個生活中常見的充電情境,強調Innergie 45H、Innergie 60C Pro等產品的萬用性,單一產品便能相容多品牌的筆電、手機、平板、耳機、遊戲機等各種裝置,出門只需攜帶一顆充電器就可解決所有裝置的充電需求。

體驗屋內三個充電情境也各自搭配Innergie產品特色,除了萬用性,還包括支援USB PD和QC快充 ; 選購國際版時,隨配的專利多國轉換插頭,讓Innergie萬用充電器成為商務及旅行的最佳幫手。

體驗屋內配合此次「綠能生活企劃」,設置不限品牌的充電器回收站,推出領先業界的充電器舊換新回收服務。消費者只需攜帶家中舊充電器至活動現場、投入回收箱,即可獲得「One For All萬用充電器」系列任一產品85折優惠券。「綠能生活企劃」也將於特定Innergie實體通路同步推出,不只鼓勵民眾回收充電器做環保,更重要的是,將充電效率較低、較耗電的老舊充電器替換為效率更高、通用性更廣的Innergie萬用充電器,讓充電同時省電,並呼應台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。

10月中旬上市的Innergie 45H為45W USB-C萬用充電器,搭載雙孔輸出,除了配備越來越廣泛應用的USB-C輸出孔,搭配USB PD 3.0和QC 4.0快充,更可支援常見的傳統USB-A輸出充電。電力輸出方面,USB-C單獨使用時,電力輸出則升級至最高單孔輸出45W;雙孔同時使用時,USB-C和USB-A電力輸出分別為30W和12W,可同步替MacBook Air (2018和2019版)等輕薄筆電和手機等小型裝置充電,簡化充電配備,再次提升充電器萬用性。

同屬「One For All萬用充電器」系列的Innergie 60C Pro (原PowerGear 60C),為極度輕巧的60W USB-C單孔輸出萬用充電器 ; 擁有92%高充電效率,高於業界平均3%,每次充電都為地球省下3%的電量。Innergie 60C Pro充分體現台達累積48年的電源技術以及其致力於環境永續的環保精神。

更多訊息請參見Innergie官方網站: www.myinnergie.com/tw


Innergie行動充電體驗屋 活動資訊
【活動時間】2019/11/01 (五) - 2019/11/03 (日) 12:00~20:00
【活動地點】三創生活園區 1F 中心廣場

綠能生活企劃 合作通路
【良興電子】台北光華店、台北市民店、三創Wacom體驗館、三重湯城店、永和樂華店、桃園復興店、中壢中正店、新竹光復店、台中英才店、台南北門店
【名人電腦3C量販】
【弗斯特科技】

商標宣告: Innergie為台達電子工業股份有限公司之註冊商標;本文所敘述之其他標識、標章、簡稱與產品名稱(合稱“第三方標章”)分別歸屬於各自所有(權)人所有。本文對於第三方標章之敘述僅供讀者識別之用,別無商業使用之意圖。

新聞來源:台達電子