2017/5/31

COMPUTEX 2017 「台達物理世界」吸睛登場
展現系統整合實力與最新消費性產品

台達於2017台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2017)以年初台達基金會與自然科學博物館合力打造的「物理世界」為策展概念,結合台達在多媒體互動、能源管理、投影顯像等領域的最新科技,讓使用者體驗由許多物理知識積累而成的創新產品應用。此次台達展出多項新品,包括旗下消費性電源品牌Innergie全新推出5.4A雙孔USB-C極速充電器PowerJoy 30C、投影機品牌Vivitek推出HK2288 4K家庭劇院投影機及DH768Z-UST超短焦雷射投影機。

台達執行長鄭平強調:「數位化的趨勢已改變全球產業結構,台達除不斷提升硬體產品效能外,也積極發展管理軟體,並透過感測、通訊及控制技術,整合產品系統與資訊技術,如此次展出的電動車充電、樓宇自動化、視訊顯控解決方案皆已有具體成果。台達將持續改變與創新,朝向智能製造等智能化解決方案發展。」

台達品牌長郭珊珊表示:「今年2月台達與台中科博館合作推出『物理世界』,希望透過活潑互動的展示手法,啟發民眾對科普知識的興趣,現場並展出台達機器手臂,視訊投影技術及相關教學應用,將先進科技融入科普教育。今年COMPUTEX的展場設計我們以『物理世界』為模型,讓參觀者能在展場體驗台達最新的產品技術與解決方案,以及台達旗下消費性品牌Innergie、Vivitek最新的產品應用。」

台達在COMPUTEX 2017展出軟硬體整合實力,包括:電動車充電解決方案,直流、交流電動車充電設備結合控制軟體以實現遠端充電站管理;樓宇自動化解決方案,實現跨平台整合控制樓宇設備與資訊分析管理。在消費性產品方面,台達展出一系列節能、安靜的直流馬達換氣扇;旗下品牌Innergie 推出與一般原廠充電器相較可加快最高35%充電速度並支援USB-C、USB-A快速充電的PowerJoy 30C USB-C極速充電器與全系列安全、快速的USB-C智慧充電產品;投影機品牌Vivitek 展出4k劇院級投影機HK2288與DH768Z-UST超短焦雷射投影機。

「台達物理世界」展區地點在台北世貿南港館4樓,展區編號L0818,歡迎於5月30日至6月3日Computex展期蒞臨參觀。

「台達物理世界」展示重點:

能源管理區
樓宇自動化:台達樓宇管理及控制系統整合多項國際標準通訊協定,將空調、照明、能源、給排水、電梯、電力及安防門禁等樓宇子系統整合於單一IP化平臺,大幅提升樓宇維運效率並實現節能需求。台達能源在線監控系統 (Delta Energy Online)為企業等級能源管理系統,彙集、分析與診斷能源數據,並將此能源資料可視化、稽核、量測驗證,協助企業制定最佳節能計畫。

電動車充電:台達DC Wallbox電動車直流充電機,效率可達94%,可為多種場域提供快速充電服務,壁掛式機櫃及插拔式電源模組設計,大幅降低安裝及用電成本。台達AC Mini壁掛式充電器,外型精巧時尚且支援全球主流充電標準。兩者皆具備RFID或APP用戶認證功能,與台達充電站管理系統 (Site Management System, SMS) 整合,能實現遠端監控及能源管理等功能,優化充電站營運效率,提供各類應用服務。

資料中心基礎設施:資料中心基礎設施管理系統InfraSuite Mananger 將從機櫃、UPS、供配電、精密空調、到環境及保全等各項資料中心基礎設施納入管理,可完整呈現基礎設施的全貌,提供企業全方位的機房環境與能源管理。

多媒體劇場與互動區
Vivitek HK2288 4K家庭劇院投影機:擁有4K(3,840 x 2,160)解析度及高達50,000:1的對比度,呈現出無可挑剔的鮮活色彩、飽和的暗部呈現及優秀的細節處理,在家中也能提供劇院級的震撼體驗。HK2288採用節能燈泡,節能模式下燈泡可運作4,000小時。

Vivitek DH768Z-UST Full HD超短焦雷射投影機:無燈泡設計與先進的雷射光源,讓投影機可運作長達20,000小時。僅需極短的投影距離,即可呈現最大達150吋的高畫質影像,具備4,500 高流明亮度,同時支援3D功能,為學生打造栩栩如生、不受陰影遮蔽的投影學習環境。

Innergie 電源產品
PowerJoy 30C USB-C極速充電器:具備USB-A/USB-C 雙孔5.4A大電流輸出,與一般原廠充電器相較可加快最高35%的充電時間,內附多國轉換接頭,適用超過150個國家。參觀者同時也能體驗頗受市場好評的旅行萬用筆電充電器PowerGear ICE 65、3孔USB電源分享器LifeHub Plus與行動電源PocketCell系列。

節能換氣扇
台達豪華型300暖風機:甫獲2017台灣精品獎肯定的豪華型300暖風機,採用直流無刷馬達,耗電量較一般交流馬達減少約50%,並具備暖房、涼風、乾燥、換氣、六段定時設定、感應式LED夜燈與排風啟動功能,提供舒適的衛廁空間。

Signature系列換氣扇:台達也展示獲得美國能源之星肯定的Signature系列換氣扇,其內建動作感應、可調光LED照明、多段風量與濕度設定選擇功能,提供節能安靜的換氣解決方案。

物理世界特區
台達電子文教基金會與國立自然科學博物館於今年年初攜手打造「物理世界」 科普教育展館,應用台達電力電子、光學、自動化等產品技術,以遊戲及互動的方式啟發民眾科普興趣。在Computex台達展區,參觀者可現場體驗牛頓擺、垂直蛇擺等精緻展品並汲取物理知識養分。

新聞來源:台達電子