2025.10.14

台達與翔盟科技合作水泵系統節能方案
助台灣油品龍頭年省 210 萬電費

碳費開徵、電價節節高升,加上 IE4 / IE5 馬達能效標準的法規推進,節能已成優化營運成本、競爭力的關鍵策略。主流作法採分階段節能策略,早期聚焦於主機更新,再延伸至泵浦與馬達。對企業而言,節能效益除評估投資報酬率,系統升級後穩定度、支援即時性,亦是重點;從系統整合的角度,方案效能與節能的表現,有賴於合適的選型、系統整合度與完善技術支援,才能將節能效益最大化。

台灣油品龍頭公司的節能工程便是其中典範。該公司總部大樓彙整全台加油站資訊,自 2019 年起就啟動節能工程。自 2025 年開始將水泵與馬達納入整體規劃,面臨三大關鍵問題:IE2 感應馬達仍在使用但效能不佳;其次是容量配置超出實際需求,原泵浦總馬力高達 1,020 匹,但實際僅需 230 匹,存在近八成浪費;第三是缺乏變頻控制,無法根據負載自動調節運轉頻率。

針對上述問題,台達與翔盟科技合作打造整合式解決方案,結合「負載重構 + 永磁馬達 + 變頻控制」,重視感應馬達與變頻器的匹配關係,力求在節能效益與投資回收率之間取得最佳平衡。由翔盟負責系統診斷、節能模擬與規劃施工;台達提供一條龍技術服務,從前期選型諮詢、水泵試配、系統模擬,到現場技術支援與試運轉調校,提供完善支援。

台達 MSI 馬達與 C2000 Plus 變頻器打造技術優勢
設備選型上,台達永磁同步磁阻馬達 MSI 系列,搭配 C2000 Plus 高性能向量控制變頻器,完整汰換原有 IE2 感應馬達與非變頻控制系統。翔盟科技工程總經理謝式鴻表示,台達節能解決方案具備五大關鍵優勢,首先是高能效表現,MSI 系列馬達可達 IE4 至 IE5 等級能效,且永磁馬達在中低負載下效率表現尤佳,特別適合台灣四季變化明顯的空調系統需求;其次是一站式整合設計,台達自行研發的 C2000 Plus 變頻器MSI 馬達匹配度極高,內建專用參數設定,可快速完成一鍵設定,避免不同品牌馬達與變頻器發生相容性風險。

台達驅動方案事業部馬達產品經理曾祥龍也分享,相較於傳統需手動調校 V / F 曲線的複雜程序,台達整合方案針對 MSI 馬達專屬的 20 多項複雜參數,提供快速設定模組與對應資料庫,無需反覆調校即可達到最佳效能。

謝式鴻接著說明,台達解決方案的第三項關鍵優勢為節能效益顯著,實測顯示整體節電比率達近 5 ,效能表現遠優於一般節能改造常見的 20%~30%,充分展現系統性升級的節能潛力;第四為交期穩定,謝式鴻提到,台達作為國內在地品牌可在 3 個月內就完成交貨,相較進口設備往往需要 8 個月交期。最後則是長期維運保障,台達提供三年保固與快速維修機制,能夠助力企業確保關鍵基礎設施的持續運轉。

「這是我們首次與台達合作馬達節能專案,但整體過程非常順暢,」謝式鴻表示,台達不僅是設備供應商,更是技術夥伴,從選型、模擬、試運轉到教學與維修,全程提供完善支援,讓翔盟有信心面對客戶對系統穩定性的高度要求。

節能減碳與運維成本同步優化
此項專案完工後,台灣油品龍頭公司的系統整體節能率達 48 51.6%,其中冰水主機汰換節省約 30% 用電,周邊水泵浦與馬達汰換再節省約 20%,每年換算可減少約 271 噸碳排放,相當於近百棵成年樹木一年的吸碳量,年節省電費更達到將近新台幣210 萬元

更關鍵的是,設備優化大幅精簡系統配置,台灣油品龍頭公司泵浦總馬力由原本的 1,020 匹縮減至 230 匹,減少近 8 成過剩容量,不僅降低設備維修與替換成本,也讓企業有餘裕調降契約容量,進而減少基本電費與違約風險,提升整體營運彈性。此專案已成為經濟部能源署示範案例,並於 2025 年 6 月公開展示,吸引超過 130 名業界人士現場參訪,展現翔盟與台達高度互補的協作實力。

台達水泵節能解決方案效益包括:

  • 自主研發變頻器+馬達方案,系統整合度高:台達自行研發的 C2000 Plus 變頻器MSI 馬達匹配度極高,內建專用參數設定,快速完成一鍵設定。相較於傳統需手動調校 V / F 曲線的複雜程序,MSI 馬達針對 20 多項複雜參數,提供快速設定模組與對應資料庫,無需反覆調校即可達到最佳效能。
 
  • 高能效 IE5 馬達:MSI 系列馬達可達 IE4 至 IE5 等級能效,且永磁馬達在中低負載下效率表現尤佳,特別適合台灣四季變化明顯的空調系統需求。此外,相較感應馬達,同功率機種平均可以縮小 1 ~ 2 個框號,能耗減少 18~33%。
 
  • 一條龍服務,即時支援:台達可在 3 個月內完成交貨,並提供三年保固與快速維修機制,確保關鍵基礎設施的持續運轉。完整技術服務涵蓋:前期選型諮詢、水泵試配、系統模擬,到現場技術支援與試運轉調校,確保系統在實際負載下穩定運行。
     

新聞來源:IABG MKT