2024.05.03

快「捷」充電! 台達埋入式USB雙孔插座現身北捷、中捷
一條線滿足旅客3C快充需求

出門在外,要充手機、平板,除了靠行動電源外,另一個方式就是充電站。現行充電站大多數以AC插孔為主,必須搭配充電頭連接充電線才能使用。為提高充電的便利性,台達推出最新60W及20W的USB快充插座,讓使用者只要準備一條線充電線即可為包括筆電在內的3C產品進行快充。其中60W的產品更受到台北捷運及台中捷運的青睞,計畫將現有充電站插座,全面升級為台達60W USB-A+C插座,除了保留一組AC插座外,還有USB-A及USB-C兩個充電孔,可提供最高60瓦電力。目前台北捷運全線117個車站以及台中捷運18個車站,皆已將台達60瓦USB快充插座裝設在站內的充電服務站中,滿足旅客不同充電需求。


台達60W Type-A+C插座,已全面導入北捷全線117個車站

台達個人電腦攜帶式電源事業部總經理林昆祈指出,台達觀察到業界近年來新推出的電器及3C產品充電孔都以USB-C為主,在歐盟宣布2024年後九大類3C產品都要強制使用USB-C後,預期會加速這個趨勢。此外,攜帶充電頭對消費者來說也是困擾,因此藉由台達發展外接適配器經驗,推出高充電效率的USB 快充雙孔插座,有USB-A及USB-C孔,及雙USB-C孔兩種組合。這次與北捷及中捷公司合作,再次證明台達產品品質受肯定,且有助於未來拓展潛在商機,也是台達今年重點推廣新品。


台達60W Type-A+C插座,已安裝在台中捷運全線18站,圖為文心櫻花站安裝之插座。

目前台達埋入式USB雙孔插座提供20W以及60W兩種瓦數。60W提供USB-A+C及USB-C+C兩種機型,可依照需求選擇搭AC插座,重點在於最高60W快充USB-C插孔可直接供一般文書筆電充電;20W則提供USB-A+C一款,但在亞洲版插座上可搭配兩個AC插座。

所有充電孔都採用PD快充規格,經實測iPhone 15大容量機型,透過USB-C只需30分鐘即可完成0 - 50%快充,且雙孔充電插座能源轉換效率達92%,等於每充電100瓦,只會損失8瓦電力,降低能源損耗,無論是住家,或者是機場、咖啡廳、辦公室等公共空間皆能輕鬆安裝,使用者只要有一條充電線,小到手機、智慧手錶,大到平板、筆電 (60W機型) 都能充。

在外觀和使用設計上,台達埋入式USB雙孔插座提供黑、白、灰三種顏色,搭配不同樣式的面板,可以依照使用者喜好或者室內裝潢需求挑選。安裝方面採模組化設計,相容台灣現有插座整規格,使用者不需要煩惱額外拉線的問題。此外,全系列產品具備5大安全迴路保護,以及台灣多項安全和防火標準,確保使用安全,同時亦通過互通性驗證測試,不管使用哪一種品牌的電子產品,都能安心充電。


【台達 USB雙孔插座,具有三種顏色,可搭配多種面板,單一孔最高可提供20W或60W電力,使用者可依照需求選擇適合的款式。】

 

新聞來源:PSBG_MKT