工具機是動力機械製造裝置,又稱機床,通常應用於精密切削金屬以生產其他機器或加工的金屬零件,使用範圍包括汽車、航太、國防、機械、模具、電子、發電機 等產業金屬零件,也可作為各種機械設備金屬零件的加工機械,故有機械之母的稱呼。工具機又分為完全手工控制的傳統金屬切削,或由數值控制NC與計算機數值控制CNC工具機。
台達工業自動化根據客戶需求和市場趨勢,研發CNC控制器、主軸馬達與驅動器,搭配交流伺服驅動器,達到控制工具機的馬達定速、定轉矩與精密定位的控制。在不斷研究與創新下,台達工業自動化推出高性能NC300系列全新泛用型CNC控制器,支援標準ISO G碼格式,搭配台達伺服驅動器ASDA-A2-F系列、永磁主軸系統,以及新一代通訊網路DMCNET進行高速資料傳輸及控制,完整輸出入界面,滿足3伺服軸及1軸主軸雕銑加工運用,其NC300控制系統特別適合模具加工、銑削及鑽孔泛用型工具機應用。台達持續和產業界密切配合,將自動化控制系統朝向專業化發展,以提高機械製造業所需的高機能機種,幫助客戶在國際市場競爭中取得優勢。