何謂台達人機控制器HMC系列? HMC一定要配合台達的驅動器嗎?

台達人機控制器HMC系列為一款內建PLC的人機介面,除了原有的人機介面功能外還內建了PLC控制器功能。為了確保PLC程式的執行效率,除了原有的HMI 運算CPU外,另外還加上一顆PLC程式專用的DSP (Digital Signal Processor) 台達HMC系列配備高速的DMCNET總線,必須搭配台達ASDA-A2-F或是ASDA-M-F系列驅動器。若是搭配全新的ASD-M-F三軸驅動器,由HMC執行機台邏輯控制以及資訊顯示,加上ASD-M-F 強大的三軸運動功能如龍門同動、直線補間、圓弧補間功能。並針對機台設備的I/O需求,提供10M高速全雙工Remote IO,支援32 in / 32 out,最多可以擴充到16塊Remote IO。此外,針對取出手臂常需要執行移動教導的需求,HMC系列也推出了7”手持型人機,內建多種安全保護裝置,如緊急停止按鈕,三段操作開關、防拉扯快拆線等。能夠充份滿足三軸取出手臂、點膠機、塗膠機等設備,提供最方便、省成本、最有效益的解決方案。