如何確認在區網內電腦與人機介面在同一網域?

網域的確認主要是看子遮罩的設定,任二個IP與子遮罩進行AND運算後,如果結果相同,那麼這二個IP的裝置即是在同一網域。舉例來說,若子遮罩為255.255.255.0,IP位址為192.168.1.5,則與子遮罩做AND運算之後結果如下: 若另一IP為192.168.2.5,則與子遮罩做AND運算之後的結果如下: 以上二個IP的運算結果不同,故這二個IP不在同一網域中。