使用台達伺服驅動器EtherCAT機種,如A2E、A3E或B3E,需注意哪些參數設定?

(1) 使用台達伺服驅動器EtherCAT機種前,請參考伺服相關之EtherCAT專用手冊(詳見官網)

(2) 參數P1-01 or P1.001(控制模式設定):將模式設定在0x0C下;因為台達的EtherCAT機種遵循CoE(CANOpen Over EtherCAT),故模式選擇0C。



(3) P3-12(CANopen/DMCNET 支援設定):此參數將決定當伺服重新送電後,下表內Z的相關對應參數,是否依照EEPROM內數值,或回到出廠預設值。此參數非常重要,會影響到電子齒輪比等重要參數的設定。


(4) 參數P3-18(EtherCAT 特殊功能開關):上位控制器讀取伺服速度的單位,請依照需求設定。


(5) P3-22(EtherCAT PDO Timeout 設定):改變此參數可協助驅動器調整其對於ECAT的通訊相關異警(AL3E3 and AL180)TimeOut區間的判斷,但若沒有遇到相關ECAT警報,還請保留預設值即可,操作此參數請詢問代理商或原廠。