為何用多功能集合式電表DPM-C530A量測電力系統,電表螢幕所顯示為負的KW值 ?
情境1:電表螢幕所顯示三相KW值,其中某一相KW顯示為負的KW值,這表示此問題常出現該相外接CT與電流方向反接,請確認該相外接CT與電流方向是否反接,如果相反請做修正。
情境2:電表螢幕所顯示三相KW值,三相KW顯示為負的KW值,這表示此問題常出現三相外接CT與電流方向反接,請確認三相外接CT與電流方向是否反接,如果相反請做修正。
下圖為電表接線示意圖,電流CT 的P1為電流入力端,所以1次測的電流方向要從CT的P1端,流入到CT的P2端,2次側的電流方向從電表的I1+ 流入到CT的K1,再從CT的L1流入到電表的I1-,以此類推做電表的I2、I3的電流接線,進而完成電表量測電力系統的三相電流接線。