2015/6/29
台達雙牽引自動化解決方案,為鋁材廠商創造無線商機
日前,台達工業自動化成功為大陸佛山某鋁材擠壓設備製造商提供鋁材雙牽引機自動化解決方案,改善過去牽引過程中,因配線問題產生的通訊不穩、鋁材成型品質不佳等問題,滿足客戶更高效率、更快速的生產需求。
鋁材擠壓成型後,需要依靠牽引設備在一定張力下,將成型後的鋁材往前牽引,使鋁材均勻流動,減少變形機會,以確保成品品質。客戶位於佛山的雙牽引設備為兩台牽引機,在50公尺長的軌道上來回牽引鋁材,實現連續且流暢的鋁材牽引流程。然而傳統製程中多以滑觸線來進行牽引機的電力輸送和系統通訊,牽引機移動時經常發生訊號受干擾、斷線等通訊不穩定的情形。
台達鋁材雙牽引自動化解決方案採用台達可程式控制器AH500系列,進行牽引系統的控制,搭配變頻器VFD系列,變頻控制兩台牽引機的運行速度。整套系統透過工業乙太網路連結,並使用台達工業無線AP DVW-W02W2-E2系列,讓系統有效與兩台牽引機上採用的台達可程式控制器DVP系列進行無線通訊,實現牽引機雙向移動時的精準同步控制,為客戶實現高速生產與高效通訊品質,提高整體生產效率。
台達AH500系列可程式控制器採用雙核心多工運算處理器,具備高速的程式處理能力(處理1k steps只需0.3 ms)、全面模組化的設計與高度整合的軟體及介面、豐富的功能塊,以及優異的系統延伸擴充性。台達工業乙太網路解決方案無線AP DVW-W02W2-E2系列,提供5GHz IEEE 802.11 a/n及2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n等各式傳輸標準,採用先進無線傳輸技術MIMO,傳輸速度倍增,網路頻寬高達450Mbps,支援多種無線模式,提供更穩定、更高速、傳輸距離更遠的解決方案,不僅節省纜線成本,更能將多台設備串聯進行遠端控制,有效滿足現代工業現場各式需求。
台達鋁材雙牽引自動化解決方案成功提供客戶快速且高效的無線鋁材雙牽引控制系統,大幅提升通訊品質與鋁材成型生產效率,為鋁材雙牽引自動化最佳解決方案。未來台達將提供更高效、更完整的服務,和客戶一同創造工業自動化的無限商機。
延伸閱讀:
2014/07/08台達工業乙太網路交換器及IEEE工業無線,挑戰嚴苛應用環境