UNOlite是一款專為商業建築樓宇管理系統設計的七合一室內空氣品質偵測器,它即時有效地偵測多種懸浮微粒 (PM1/PM2.5/PM10)、二氧化碳 (CO2)、總揮發性有機化合物 (TVOC)、溫度和濕度。UNOlite擁有具自動校準機制的長壽模組,使其成為商業和公共建築的最佳投資。
UNOlite具有時尚外型的設計,且使用的PM2.5、CO2與TVOC偵測模組皆經過嚴格測試和認證,精度滿足WELL V2及RESET認證要求,可為LEED綠建築標章與WELL健康建築標章評鑑加分。
查看型錄
改善商業建築的空氣品質
在人類一生中,有80%的時間是在建築物中度過的。UNOlite可以幫助企業提升並維持辦公室內空氣品質標準,從而對居住者的感受、健康和工作效率產生顯著的正面影響。
基於 Modbus 的智能整合
UNOlite支援Modbus,因此所提供的即時且關鍵的空氣品質數據可以被輕易的整合至現有的樓宇自動化系統(BAS),用以降低能耗並最大化建築效率。除了Modbus之外,UNOlite還支援了BACnet,以及本地與雲端的MQTT資料傳輸。
*BSRIA (2018),通信協議的市場報告
高度可靠的準確數據
UNOlite自動校正功能,於空氣流通處做歸零校準。並提供安裝商手動校正工具,與儀器比對後校準感測器數值,以確保長期數據的準確性和可靠性,出廠附帶感測器測試與驗證報告。
提高健康意識
UNO IAQ App提供了即時室內空氣品質(IAQ)資訊及多設備管理以提高健康意識。