EC 離心式鼓風機

台達電子提供直徑 190mm 至 660mm 的 EC 離心式鼓風機組件。所有鼓風機均包含導風圈。扇葉是塑膠或金屬材質取決於產品編號。部分型號提供支架安裝。

台達電子為一系列的產業和應用生產離心風扇和 EC 馬達組件。台達提供當地庫存、1370萬平方英尺的產能、廣泛的可靠性測試和嚴格的品質控制等增值優勢。有關 Delta 電子換向風扇的更多信息,請聯繫我們

台達EC風扇兼具環保與智慧的設計。

產品特色:

  • 可供挑選的導風圈和支架
  • 可變電壓輸入範圍
  • 主動功率因數校正, 被動功率因數校正
  • 0-10V PWM 轉速控制
  • RS485, Modbus
  • UL/cUL

Part Number Picture Size(mm) Height(mm) Input Source(Vac) Power(w)(Max) Qmax(CMH) Pmax(Pa) PFC Op. Temp Application
GTB019BUA07R-V E1 190 70 1P-100~140 85 736 717 N/A -25°C~60°C HVAC
GTB019FUA07R-V E1 190 70 1P-200~240 85 754 841 N/A -25°C~60°C HVAC
GTB019FUG09R-V E1 190 88 1P-200~240 185 997 988 N/A -25°C~60°C HVAC
GTB023EUG10R-V E1 225 99 1P-200~240 180 1260 650 N/A -25°C~60°C Precision Cooling / Industrial
GTB023FUA10R-V E1 225 99 1P-200~240 85 952 378 N/A -25°C~60°C Precision Cooling
GTB025FUC19R N1 260 194 1P-200~277 530 2600 818 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB028EUB16 N1 280 162 1P-200~277 180 2222 569 Active -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB031FUC20R N1 319 198 1P-200~277 530 3014 734 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB031PHJ22M N1 319 221 3P-380~480 1000 3704 1035 Passive -30°C~60°C Industrial / HVAC
GTB036EHD25R N1 360 251 1P-200~277 800 4752 697 Active -25°C~60°C Precision Cooling
GTB036EUD25R N1 360 251 1P-200~277 800 4752 697 Active -25°C~60°C Precision Cooling
GTB036FUC23R N1 360 230 1P-200~277 500 4408 522 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB036PHD25E N1 360 251 3P-380~480 1000 5573 919 Passive -25°C~60°C Precision Cooling
GTB036PUD25E N1 360 251 3P-380~480 1000 5573 919 Passive -25°C~60°C Precision Cooling
GTB040EHD26R N1 404 257 1P-200~277 800 5692 690 Active -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB040EUD26R N1 404 257 1P-200~277 800 5692 690 Active -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTB040PUD26R N1 404 257 3P-380~480 1000 6001 755 Passive -25°C~60°C Industrial
GTB050KUT34R E1 505 338 3P-200~240
3P-380~480
2800
3100
11818
12221
1032
1104
Active -25°C~60°C Precision Cooling / HVAC
GTB050NUT34R N1 505 338 3P-380~480 3100 12221 1104 Active -25°C~60°C Precision Cooling
GTB050PUT34R E1 505 338 3P-380~480 3100 12286 1145 Passive -25°C~60°C Precision Cooling
GTB056NUT35R N1 565 345 3P-380~480 3100 13852 1009 Active -25°C~60°C Precision Cooling
GTB056PUT34R E1 565 338 3P-380~480 3100 14068 982 Passive -25°C~60°C Precision Cooling
GTB056PUT35R N1 565 345 3P-380~480 3100 13852 1009 Passive -25°C~60°C Precision Cooling
GTB063PUU38R E1 636 383 3P-380~480 3700 20381 1138 Passive -25°C~40°C Precision Cooling
GTB063PUU41R E1 675 405 3P-380~480 4200 20289 1807 Passive -25°C~40°C Precision Cooling
GTB063PUU41R E2 675 405 3P-380~480 4200 20289 1807 Passive -25°C~40°C Precision Cooling
GTM019FUA07R-V 265 85 1P-200~240 85 754 841 N/A -25°C~60°C HVAC
GTM019FUG09R-V 265 85 1P-200~240 175 997 988 N/A -25°C~60°C HVAC
GTM023EUG10R-V 305 126 1P-200~240 180 1260 650 N/A -25°C~60°C Precision Cooling / Industrial
GTM025FUC19R 350 236 1P-200~277 530 2440 806 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTM031FUC20R 350 245 1P-200~277 530 3014 734 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTM036FUC23R 390 284 1P-200~277 500 4408 522 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTM036PUS32R 450 361 3P-380~480 3650 8602 2585 Passive -25°C~60°C Industrial / HVAC
GTM050KUT34R 580 413 3P-200~240
3P-380~480
2800
3100
11818
12221
1032
1104
Active -25°C~60°C Precision Cooling / HVAC
GTM050NUT34R 580 413 3P-380~480 3100 12221 1104 Passive -25°C~60°C Precision Cooling / HVAC