過濾器風扇

台達過濾器風扇,除了藉由風扇吹出或抽出控制櫃中的熱量外,並提供IP54(可升級為IP 55)與Type12的系統防護,無需工具即可快速安裝與過濾棉的維護與更換; 台達過濾器風扇亦提供不同的尺寸、風量與電源供選擇,滿足客人不同的散熱風量與電源選擇,散熱風量有70CFM/160CFM/500CFM,輸入電壓有115VAC/ 230VAC/24VDC,操作溫度從-10°C至55°C,滿足安規UL listed、UL Type12、CE、UKCA的認證。

產品特色
  • 可靠且經濟的熱解決方案
  • 高效率風扇
  • G3 / G4高效率過濾網
  • IP54 / IP55的高信賴性保護
  • 簡易快速過濾網更換
  • 標準安裝開孔尺寸
  • 防水墊圈一體化設計
  • 內建接線端子台