DC雙渦輪多向循環扇/ 吹地機

安靜.節能.竭盡所能

DC直流雙渦輪多向循環扇/ 吹地機,採用節能的直流無刷馬達風扇技術,大風量達2000CMH,低噪音的專利雙扇葉設計,適合使用於住家、及各種營業場所。當民眾對於環境清潔及衛生條件日益重視,各商業場所面對此一趨勢,促使物業管理業者(如清潔公司)在餐廳、賣場、辦公室等公共空間(如: 廁所等),每日皆需清潔數次、並且快速吹乾地板以防滑倒意外發生,同時還要加強空間的通風循環,防止細菌病毒在未通風的環境中累積。

本產品在研發設計期間,即考量空間通風的需求,規劃產品三種可調整的角度,分別為0度、45度與90度,讓使用者更有效與效率的吹乾地面(吹地機)與循環通風(循環扇),更有三段風速的控制,使用者依據需求選擇風量大小,並有最長達八小時的定時設定。

此機種榮獲2022年台灣精品獎,品質安全可靠、全機三年保固。


點擊下方標籤,了解更多。

客戶服務專線
風乾氣爽 安靜節能竭盡所能
 


高效率輪葉與流道設計,風穩、勁強

結合省電DC 變頻馬達,比市售交流馬達產品節能可達67%,
低噪音僅43 分貝(1300CMH),使用更無擾;專利雙輪葉,高效率實現大風量(2000CMH)。

 
高效率輪葉與流道設計,風穩、勁強




超清晰操作顯示區

三段風量調整,最長八小時定時顯示,遠距離也清楚,戴工作手套一樣好操作;
在不拔除電源插頭下能夠記憶前次使用狀態,方便下次直接使用。

 
超清晰操作顯示區
 


多台串接,安全延長電源

側邊輔助延長電源插座,並內建電流保護開關,可延伸串接9 台使用。
3 公尺長電源線,可收納於把手處。
 
多台串接,安全延長電源




三種出風角度

三種不同的擺放角度,輕鬆轉換應用情境,鎖定位置快速送風、強勁吹乾,
出風安靜穩定且不震動,適合公共場所、商場、旅館、辦公場域等通風循環。
 
三種出風角度




超長送風距離

出風口頸縮設計,風量更為集中,送風距離達10 公尺,高於傳統風機。
 



垂直堆疊好收納

穩固卡槽設計,最高可堆疊4 台主機、易收納節省儲物空間。
 
垂直堆疊好收納
 


弧形工學把手設計

容易提握,攜帶移動更方便。
 
弧形工學把手設計
 



防塵濾網耐久保新

防塵濾網可阻絕空氣中灰塵與毛髮進入風扇;旋轉固定式設計,可輕易拆卸後清洗。
 
防塵濾網耐久保新





嚴格落摔測試,堅固耐用

材料設計結構牢固、通過嚴格落摔試驗。




多元應用環境 輕鬆解決任何挑戰

三段風量控制,適合任何需要快速通風的場所
 
多元應用環境 輕鬆解決任何挑戰


 
產品規格