2014/7/28
台達工業乙太網路交換器及IEEE工業無線,挑戰嚴苛應用環境
台達工業自動化近年來推出網管型/非網管型工業級乙太網路交換器DVS系列,以及IEEE 802.11工業無線AP DVW-W02W2-E2系列,為高階、高速工業通訊領域打開全新視野。
由於市場趨勢、缺工問題以及資源減少等問題,自動化在各項領域蓬勃發展。現今的自動化已非單一機台,而是指整個生產線甚或整廠的系統整合。在這樣的情況下,「工業通訊」成為重要課題,而工業乙太網路具備開放與普及的特色,應用在整合IT端、企業端或現場端皆相當具有優勢,因此為成工業通訊的主流。
台達根據市場需求,推出網管型/非網管型工業級乙太網路交換器DVS系列,以及IEEE 802.11工業無線AP DVW-W02W2-E2系列兩大產品,可支援SCADA或其他工業設備,以同時支援EtherNet/IP,MODBUS TCP與SNMP協定進行管理和監控,同時可建構1000Mb光纖環網,高速穩定地傳遞各工作站或各區域的資訊,可應用在大型網路架構中。在安全性上,DVS系列可建構備援環網,小於20ms網路斷線自癒功能,確保網路傳輸的可靠度,並內建診斷功能以及自動警報通知,大幅提高系統穩定性以及安全性。DVW-W02W2-E2系列使用新一代IEEE 802.11 n超高速無線傳輸技術,並向下相容11 a/b/g,頻寬高達450Mb。此外,更具備了高級無線網路安全機制,確保無線傳輸的資訊安全性。
值得一提的是,在設計之初,台達考量工業網路應用場合多樣性,可能面臨高溫曝曬、零下低溫、悶熱潮濕等環境,因此在外殼設計符合IP40防護等級,可在-40°C~75°C的環境溫度持正常運作。
最近,DVS系列成功應用於大陸許多公路交通以及隧道監控領域。以隧道監控為例,長度大於1公里以上的公路隧道,就需要設置隧道監控系統,針對通風、照明、監測、交通號誌、消防警報、閉路監視、緊急電話和廣播、電力監控等系統進行監控,確保隧道內的行車安全、順暢。同時,隧道內的監控裝置需連結至控制中心,進行資料收集、整合以及儲存,建構包含控制、記錄、分析的隧道解決方案。
面對隧道內長期悶熱、潮濕的嚴苛環璄,台達採用DVS系列應用在單一隧道和區域隧道群的系統串聯中,堅固實用的外觀設計、靈活的安裝方式以及穩定高速的資訊傳輸,建構更有效率、便利的監控管理系統,確保管理者在意外(如隧道中的車禍、火災等)發生時,能夠第一時間掌握情況,進行狀況判斷和相關處理,確保用路人安全和隧道中的環境安全。
今年五月,DVS系列以及DVW-W02W2E2系列在美國華盛頓「2014美國聯邦政府資訊產品採購展」(Federal Office Systems Exposition, FOSE 2014)中,首次正式展出。由於此展只開美國政府的採購人員、採購得標商及合格供應商參加,許多專業人士或者有需求之政府標案廠商皆到場參觀,了解台達工業通訊產品,皆表示印象深刻,更有其他參展廠商表達合作意願,成功打開知名度,也預期帶來新商機。