2024/4/16
台達一體式超快直流充電樁 UFC 500亮相
高充電功率與低占地面積 助力充電營運商領跑市場,推動重型電車普及
台達今(16)日宣布一體式超快直流充電樁UFC 500於EMEA(歐洲、中東、非洲區市場)正式上市。UFC 500搭載新一代碳化矽(SiC)晶片,是一款專為重型電動貨卡、電動巴士,以及城際交通幹道的快充需求所開發之產品。由於電源模組的功率密度有效提升,同時具備高達96%的電力轉換效率,UFC500擁有十分緊湊的一體機設計,不需另外配置電源櫃,單槍輸出功率最高可達460kW,雙槍同時輸出最高更可達250kW,十分有利於場站空間運用,且透過短時間充電,就能滿足重型電動巴士、貨卡或各式乘用車一日運行需求,適用於車隊、物流中心、工業區、高速公路休息站與公共充電站等快速補電場景,助力充電營運商在潛力龐大的充電市場搶占先機。
台達EMEA(歐洲、中東、非洲區市場)e-Mobility與智慧能源解決方案副總裁Vincent Lin表示:「台達一體式超快直流充電樁UFC 500是一個前瞻性產品,由於充電營運商在建置高功率充電站時,常受阻於土地取得困難、基礎電力設施不足等挑戰,台達立基於數十年的電力電子核心技術,開發出一體式超快直流充電樁UFC 500,以碳化矽(SiC)晶片與專利拓樸設計,帶來更高的轉換效率以及輕巧緊湊的功率模組,不僅易於維護,更有效縮減充電設備的的佔地面積,降低充電營運商土地取得門檻。目前UFC 500 的銷售區域包含歐洲、中東、非洲等,未來將會因應市場需求推廣到各地。」
台達UFC 500充電樁,具備高可靠度與耐用性、便利使用者體驗、簡化營運商安裝與維護成本等優點。其外殼設計通過IP55、IK10標準,確保嚴苛環境下妥善運行,維持高運轉率。其精密的頂掛式電纜管理系統,兼具實用性與便利性,電纜懸掛於充電樁頂部可避免電纜拖地,延長電纜壽命;懸吊式的延伸電纜臂,最長可延伸到4米使用,讓大型車輛也能輕鬆充電;台達UFC 500充電樁亦具備信用卡支付方案,優化使用者充電體驗,簡化充電營運商佈署流程。
另為了緩解高功率直流快充站為電網帶來的壓力,台達更提出完整智慧充電解決方案,透過DeltaGrid® EVM智慧充電管理系統,整合太陽能、儲能系統,最大化太陽能使用率,並達到削峰填谷,避免超約罰款等效益。充電營運商更可依據經營策略,為電動車充電排程,管理最大輸出功率,還能結合分時電價,於離峰充電,尖峰放電,降低電力取得成本。台達以長期耕耘於電力電子核心技術的優勢,不斷於電動車充電基礎設施領域持續精進,一體式超快直流充電樁UFC 500,將於德國最大工業展Hannover Messe亮相(2024/4/22-4/26),為充電市場樹立新標竿,助力電動交通不斷前行。